Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que VAV e automação de salas?

O DXR1 é uma solução de VAV e automação de salas que combina controle de volume de ar variável e automação de ambientes em uma caixa VAV. Ele reduz o tempo e os custos de instalação ao permitir que os OEMs integrem sistemas na fábrica, enquanto os usuários finais podem otimizar o consumo de energia e o conforto do ambiente. O DXR1 é uma solução econômica e flexível que permite um futuro integrado, conectado e sustentável.

Principais benefícios

Satisfaça os requisitos do cliente sem nenhum custo extra

Facilite o design sem esforço ou custo extra de engenharia. A solução altamente integrada da Siemens e as ferramentas específicas de OEM permitem que você integre a aplicação sem problemas na linha de produção.

Instale mais rápido com o mínimo de treinamento

Nossas ferramentas simplificam as etapas de instalação e comissionamento. Seus clientes economizam tempo e também cortam custos.

Adapte-se de forma flexível e econômica

Acomode facilmente as mudanças com uma solução adaptável às mudanças no uso do quarto e nas necessidades dos inquilinos. Os dispositivos podem ser substituídos facilmente para uma manutenção econômica.

Capacidades em destaque