Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que atuadores de amortecedores eletrônicos com retorno por mola?

Nossos atuadores eletrônicos de amortecedor de retorno por mola fornecem controle confiável para sistemas HVAC. Eles oferecem torques de 20 a 160 lb-in, ideais para amortecedores economizadores, unidades de telhado e controle de unidades de tratamento de ar para um gerenciamento eficaz do fluxo de ar. Ofereça ventilação eficiente e segura com nossos atuadores de baixo consumo de energia. Atenda ao gerenciamento preciso do fluxo de ar e às necessidades críticas de segurança com a rápida capacidade de retorno por mola de 15 segundos. Isso fecha os amortecedores rapidamente para aumentar a segurança e otimizar o uso de energia. Permaneça em conformidade com nossos atuadores com classificação de plenum. Um adaptador de eixo autocentrado patenteado evita escorregões, economizando tempo de instalação e reduzindo a manutenção. Classificados para mais de 100.000 ciclos de curso completo, esses atuadores oferecem desempenho de longo prazo e minimizam as interrupções operacionais.

Principais benefícios

Acelere a conclusão do projeto

Minimize os esforços de instalação com nosso adaptador de eixo autocentrado patenteado. Esse recurso oferece um ajuste rápido e seguro para acelerar os cronogramas do projeto para seus sistemas de gerenciamento predial.

Opere continuamente

Confie em atuadores classificados para mais de 100.000 ciclos de curso completo e 5 milhões de reposições em modelos selecionados. Nosso design oferece durabilidade a longo prazo e desempenho consistente para aplicações críticas de HVAC.

Otimize unidades diversas

Integre nossos atuadores perfeitamente em amortecedores economizadores, unidades de teto e unidades de tratamento de ar. Os recursos de substituição manual na maioria dos modelos fornecem controle essencial durante quedas de energia e continuidade operacional.

CAPACIDADES EM DESTAQUE