Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que retornar fora da primavera?

Os atuadores de amortecedor de retorno sem mola Siemens OpenAir oferecem controle confiável e eficiente em termos de energia com torques de 44 a 310 lb‑in, sinais selecionáveis de 0 a 10 V ou 2 a 10 V e um adaptador de eixo autocentrado patenteado que evita deslizamentos. Modelos aprimorados adicionam classificações de ciclo mais longas para um desempenho duradouro.

Portfólio

  • GDE — 44 libras
  • GLB — 88 libras
  • GEB — 132 libras
  • GBB — 221 lb-in
  • GIB — 310 lb-in
Uma imagem de uma interface de ferramenta digital para integração do sistema HVAC com vários ícones e botões.

Principais benefícios

Acelere a instalação

Adaptador de eixo autocentralizado patenteado, opções pré-cabeadas e controle manual ajudam os técnicos a montar e comissionar mais rapidamente, com resultados consistentes.

Melhore a eficiência energética

O baixo consumo de energia com sinais de controle precisos de 0 a 10 V ou 2 a 10 V reduz o uso de energia enquanto mantém o conforto e a estabilidade.

Expanda em mais aplicativos

A cobertura de torque de 44 a 310 lb‑in é adequada para caixas VAV, amortecedores de desvio e isolamento, unidades de telhado e AHUs com desempenho confiável.

Funcionalidades em destaque