Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que válvulas magnéticas?

Nossas válvulas magnéticas moduladoras fornecem controle rápido e preciso de água, vapor ou refrigerantes em edifícios. Eles usam um ímã controlado eletronicamente para posicionar rapidamente a haste e o disco, controlando o fluxo e garantindo o fechamento.

Manter a consistência climática e evitar o tempo de inatividade em ambientes críticos é um desafio. Nossas válvulas magnéticas oferecem alta precisão, especialmente em faixas de baixo fluxo e velocidades de posicionamento rápidas. Isso garante uma resposta estável do circuito de controle e estabilidade do sistema, resultando em economia de energia e operação confiável.

Nosso portfólio inclui:

  • Válvulas misturadoras de 2 e 3 vias que têm controle de modulação para água quente ou gelada e vapor
  • Válvulas de 2 e 3 vias de refrigeração com acionamento magnético projetadas para modular o controle de circuitos de refrigeração
An image of a Siemens water and steam magnetic valve with a diagram of its components.

Principais benefícios

Sinal de controle e posição

A posição da válvula é medida continuamente, fornecendo sinal de controle preciso, curso da válvula e feedback de posição.

Simplifique as modificações

Para válvulas magnéticas de refrigeração, um tipo de válvula pode ser usado para aplicações de expansão, desvio de gás quente e acelerador de sucção, simplificando efetivamente as mudanças.

Adapte-se à sua solução

Selecione válvulas de 2 ou 3 vias para personalizar as válvulas magnéticas de acordo com suas necessidades específicas de configuração.

Capacidades em destaque