Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o balanceamento hidrônico dinâmico?

O balanceamento hidrônico dinâmico é um método usado em sistemas HVAC para otimizar a distribuição de água em todo o sistema de aquecimento e resfriamento de um edifício. O balanceamento hidrônico dinâmico se ajusta às diferentes condições de carga, para que você tenha fluxo de água e pressão diferencial consistentes em todo o sistema.

As válvulas dinâmicas da Siemens reduzem o uso de energia HVAC otimizando o fluxo, aumentando a eficiência e garantindo conforto. Os PICVs (válvulas de controle independentes de pressão) e a válvula inteligente oferecem economias adicionais por meio da medição de energia e da experiência hidrônica. Isso leva a:

  • Desperdício de energia reduzido
  • Conforto aprimorado
  • Seleção rápida e fácil de produtos sem a necessidade de cálculos hidrônicos complexos

Principais benefícios

Simplifique o design do sistema para planejadores

  • Sem cálculos complexos de perda de pressão e autoridade da válvula
  • Seleção rápida de produtos (somente fluxo necessário)
  • Economia de energia por meio do balanceamento hidrônico automático e permanente
  • Um sistema balanceado dinamicamente em todas as condições operacionais

Evite adicionar componentes extras para instaladores

  • Não são necessárias válvulas reguladoras de fluxo ou válvulas de balanceamento adicionais
  • Fácil instalação e tempo de comissionamento reduzido
  • O comissionamento em etapas oferece flexibilidade

Reduza os custos de energia e equipamentos para proprietários de edifícios

  • Aumente a eficiência energética do seu prédio
  • Reduza os custos operacionais de bombeamento e resfriadores/caldeiras.
  • Até 30% de economia de energia por meio do balanceamento hidrônico automático e permanente

Explore recursos e produtos relacionados

Assistir

Vídeo | Instalação inteligente de válvulas

Vídeo | Operação inteligente de válvulas — Comfort energy

Vídeo | Operação inteligente de válvulas — Otimização

Baixar

Aplicativo | Aplicativo PICV no iTunes

Aplicativo | Aplicação PICV no Google Play

Ouça

Podcast | Podcast sobre Hydronics