Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que atuadores de amortecedor de ação rápida?

Os atuadores de amortecimento de ação rápida OpenAir oferecem resposta de dois segundos para controle preciso do fluxo de ar e da segurança de vida em espaços críticos. Projetados para operação de 24 VAC/DC com sinais universais e cabeamento com classificação de plenum, eles são instalados rapidamente e funcionam de forma confiável. Portfólio (série de ação rápida):

  • GAP — falha no local, 53 lb, tempo de execução de dois segundos, sinais universais
  • GNP — à prova de falhas, 53 lb‑in, tempo de execução de dois segundos, sinais universais

Principais benefícios

Acelere a proteção

Responda em dois segundos para manter a pressurização e a segurança da sala em exaustores e outros ambientes críticos.

Simplifique a instalação

Use cabeamento com classificação máxima e um design que ofereça suporte ao comissionamento rápido para um desempenho confiável em espaços exigentes.

Expanda a flexibilidade de controle

Selecione operação à prova de falhas ou falha no local com sinais de 2 posições, flutuantes, de 0 a 10 V, 2 a 10 V ou 4 a 20 mA para uma integração perfeita.

Capacidades em destaque