Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Hover Microgrid Solution é alimentado por Hover Energy

A Hover projeta, desenvolve e instala microrredes, usando a tecnologia de turbina eólica proprietária da Hover (na construção) e os sistemas de controle proprietários da Hover (incorporando hardware da Siemens). Implantamos racks de dados no local para gerenciar a microrrede com o software IBM e, em seguida, esse “sistema de rack” pode atuar como um catalisador para melhorar a digitalização de todos os seus ativos locais e o gerenciamento de ativos.

Por que Microrrede integrada Hover para o ambiente construído?

A microrrede integrada da Hover existe para fornecer às instalações comerciais, industriais e governamentais energia renovável confiável no local. Ela atende proprietários de edifícios que enfrentam instabilidade da rede, aumento dos custos de energia e mandatos de descarbonização. Ao combinar energia eólica, solar, armazenamento de bateria e controles em tempo real no telhado, o Hover otimiza a geração e a resiliência. O valor para o cliente é medido por meio de compensação de carga, tempo de atividade e economia de custos a longo prazo.

Benefícios

  • Fornece energia confiável no local durante a instabilidade ou interrupções da rede, combinando armazenamento eólico, solar e de baterias, ajudando as instalações a manter as operações e reduzir o tempo de inatividade.
  • Reduz a dependência de serviços públicos e a demanda de pico por meio da geração otimizada no local, proporcionando compensação de carga mensurável e economia de custos a longo prazo.
  • Oferece suporte às metas de sustentabilidade e redução de emissões com geração renovável que atende aos principais padrões elétricos, de segurança e interconexão.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Reduzindo a dependência da rede elétrica em edifícios

A microrrede integrada da Hover combina energia eólica em telhados, energia solar fotovoltaica, armazenamento de bateria e controles em tempo real para reduzir a dependência de serviços públicos em edifícios comerciais. As implantações aumentam a geração no local, melhoram a resiliência e podem atingir até 48% de compensação de carga.