Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que escolher o Gridscale X Flexibility Manager

As redes de distribuição estão sob crescente pressão da eletrificação, dos data centers e do rápido crescimento dos recursos de energia distribuídos. O reforço tradicional por si só não consegue acompanhar a demanda de conexão e a crescente complexidade. O Gridscale X Flexibility Manager ajuda as operadoras a prever congestionamentos e gerenciar proativamente recursos flexíveis em toda a rede.

O software monitora continuamente as condições da rede, prevê sobrecargas e identifica opções de flexibilidade de ativos conectados, como EVs, bombas de calor, baterias e geração distribuída. Ao ativar esses recursos, os DSOs podem aumentar a utilização da capacidade da rede em até 20% e reduzir os custos de reforço em até 40%, mantendo a estabilidade operacional.

Principais benefícios

Preveja o congestionamento antes que ele aconteça

Monitore continuamente as condições da rede e preveja sobrecargas para tomar medidas preventivas em vez de reagir às restrições.

Libere a capacidade na infraestrutura existente

Ative a flexibilidade dos DERs para aumentar a utilização da rede em até 20% sem criar novas linhas.

Reduza os custos de reforço

Use medidas de flexibilidade específicas para adiar as atualizações e reduzir as necessidades de investimento na rede em até 40%.

Funcionalidades em destaque

Descubra como outras pessoas usam o Gridscale X Flexibility Manager

8eb47773-4c74-4f8c-b130-1ccec2111762 - KV-Flex-Manager-Operator

KNG-Kärnten Netz | A Áustria está preparando a rede para o aumento da demanda de DER

Com o rápido crescimento da geração distribuída, a concessionária austríaca KNG está se preparando para operar uma rede cada vez mais complexa e dinâmica. Antecipando novas capacidades operacionais e digitais, a KNG uniu forças com a Siemens para co-inovar uma solução, culminando no lançamento do Flexibility Manager.

Explore recursos e produtos relacionados