O software Gridscale X Dynamic Line Rating calcula e prevê a capacidade da linha aérea em tempo real com base nas condições climáticas e ambientais locais atuais. Aumente a capacidade da linha em 10 a 15% em 90% do tempo, preenchendo a lacuna entre as necessidades urgentes de capacidade e os cronogramas de extensão da rede.
Essa solução modular e interoperável se integra aos fluxos de trabalho de TI/TO existentes de sistemas de controle de rede e outros aplicativos, oferecendo flexibilidade sem dependência de fornecedores. O Dynamic Line Rating é compatível com o Spectrum Power e o portfólio Gridscale X para melhor orientação do operador e alta estabilidade da rede.