Cada pacote começa com três módulos básicos:
Database embutido
O exclusivo Database integrado oferece aos clientes uma vantagem fundamental no Advanced Protection Assessment, permitindo que eles otimizem a qualidade e a confiabilidade dos dados. O banco de dados central permite que os dados sejam automaticamente compartilhados e usados em todos os módulos, eliminando a necessidade de atualizações manuais.
Editor de banco de dados
O Módulo Database Editor é a base de todas as funções de Avaliação de Proteção Avançada. Com esse módulo, os engenheiros de proteção podem simplificar a construção de modelos de transformadores, incluindo importação de modelos de relés, religadores e fusíveis, mesclagem de dados e entrada rápida de dados de proteção.
Diagrama de uma linha
Com o Módulo de diagrama de uma linha os usuários podem criar e manter um diagrama de uma linha do sistema, bem como a exibição de dados, resultados de curto-circuito e respostas de simulação de proteção. Com este módulo, os usuários têm acesso direto para abrir disjuntores e aplicar falhas.
Os módulos opcionais incluem:
Curto-circuito
O Módulo de curto-circuito calcula qualquer tipo de falha em sistemas de qualquer tamanho. Suporta relatórios padrão e personalizados, estudos automatizados de falhas, análise de localização de falhas e condições de falha definidas pelo usuário.
Gráficos de coordenação
O Módulo gráfico de coordenação exibe as características do dispositivo de proteção de sobrecorrente e distância. Suporta aplicação interativa de contingência e falha, reinicialização gráfica do relé e reinicialização direta das torneiras e pontos de teste do relé e do religador de distribuição.
Constantes de linha
O Módulo de constantes de linha calcula a impedância de sequência autopositiva e as impedâncias definidas e mútuas de sequência zero das linhas aéreas de transmissão e distribuição com base nos dados do condutor, no uso de fios terrestres e na configuração da torre.
Configuração do relé
O Módulo de configuração de relé representa os procedimentos de configuração de relés de uma empresa como macros escritas pelo usuário que realizam estudos de falhas, calculam configurações brutas de relé e selecionam toques reais. A biblioteca de “macros iniciais” inclui a configuração de relés digitais de distância em esquemas permissivos de viagem de transferência de alcance excessivo e muito mais.
Simulador de sistema
O Módulo Simulador de Sistema realiza estudos de cenário único interagindo com o diagrama de uma linha.
Verificação de relés
O Módulo de verificação de relés fornece simulação automatizada de eventos escalonados do seu sistema de proteção em resposta a uma variedade de cenários de falha. Esse recurso exclusivo permite que você realize uma avaliação de proteção em uma ampla área para descobrir erros de coordenação. Os relatórios resumidos facilitam a identificação de problemas.
Módulo de produção de pedidos
O Módulo de produção de pedidos gera relatórios baseados em dados das configurações do relé com base em toques e pontos de teste para locais específicos.
Fluxo de potência (somente Pro-Ultimate Plus)
O Módulo de fluxo de energia oferece métodos de solução Newton e Fast Discoupled. Os algoritmos de controle suportam transformadores de mudança de ponta e fase, controle de tensão por geração reativa, operação de banco de capacitores comutados e controle de intercâmbio de área.
Módulo Breaker Duty (somente Pro-Ultimate Plus)
O Módulo Breaker Duty automatiza a avaliação do serviço de interrupção do disjuntor seguindo os procedimentos aprovados pelas normas IEC ou ANSI e agiliza a avaliação de disjuntores novos e existentes.
Módulo de análise de sensibilidade (somente Pro-Ultimate Plus)
O Módulo de análise de sensibilidade executa automaticamente uma série de contingências projetadas para avaliar a operação correta da linha de proteção em estudo, bem como a suficiência em relação aos requisitos específicos dessa operação.
Proteção de equipamentos
O Módulo de proteção de equipamentos permite que você reúna rapidamente dados de proteção de aparelhos e curvas operacionais de equipamentos para realizar avaliações abrangentes de proteção, aumentando a produtividade dos engenheiros e garantindo uma cobertura completa.
Redução de curto-circuito (somente Pro-Ultimate Plus)
O Módulo de redução de curto-circuito oferece dois tipos de redução de rede, úteis para fornecer modelos de rede para cálculos EMTP, para outros programas de avaliação de proteção não avançada e para compartilhar dados com os vizinhos de uma concessionária.
Conformidade com a Avaliação de Proteção Avançada (NERC PRC)
O opcional Módulo de Conformidade de Avaliação de Proteção Avançada (CM) ajuda a agilizar o processo de avaliação de conformidade, aproveitando os recursos de simulação de proteção altamente detalhados da Avaliação de Proteção Avançada, avaliando o padrão NERC PRC apropriado e criando relatórios detalhados.
Módulo de Conformidade
O Módulo de Conformidade de Avaliação de Proteção Avançada (CM) simplifica o processo de avaliação de conformidade e confiabilidade, aproveitando os recursos de simulação de proteção altamente detalhados da Avaliação de Proteção Avançada para avaliar os padrões NERC PRC e o comportamento crítico de proteção durante falhas, sobrecarga e oscilações de energia e cria relatórios detalhados.
Link TS
Isso ferramenta de simulação exclusiva integra os dados de proteção do Advanced Protection Assessment com o programa PSS® E de estabilidade transitória no domínio do tempo. Ele permite uma simulação confiável do sistema de energia elétrica em massa de uma forma que modela o efeito das operações do relé de proteção no comportamento dinâmico do sistema.
Ponte
O Advanced Protection Assessment Bridge Module fornece troca bidirecional de dados de rede e proteção com sistemas de gerenciamento de ativos. O Bridge gerencia o mapeamento de dados comuns aos dois sistemas de uma forma que preserva a integridade dos dados por toda parte. Dependendo da transferência solicitada pelo usuário, ele pode criar novas subestações, LZOps, relés e configurações de relés ou atualizar as existentes.