Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que VB1?

O gerador VB1 switchgear é uma solução versátil para unidades de geração paralela, frequentemente usadas em usinas hidrelétricas e projetos de modernização. Usinas elétricas com vários geradores ou alimentadores auxiliares exigem alta capacidade de comutação e espaço eficiente. O conceito modular flexível e expansível e o design compacto do VB1 atendem a essas necessidades. Adapte o conceito modular flexível e expansível do VB1 às suas necessidades específicas, suportando energia de até 140 MW. Obtenha alta segurança pessoal e operacional com sua classificação de arco interno. Seu design compacto e livre de manutenção reduz o espaço e reduz os custos operacionais.

Principais benefícios

Otimize para vários sistemas geradores

Gerencie vários sistemas geradores paralelos e alimentadores auxiliares. Otimize a distribuição de energia em configurações complexas de usinas para melhorar a eficiência geral do sistema e a confiabilidade operacional de suas instalações.

Obtenha instalações flexíveis e adaptáveis

Implemente um conceito modular expansível com um design compacto e personalizável. Instale o painel de distribuição em ambientes internos ou externos, adaptando-se aos requisitos específicos do local e às necessidades futuras de expansão com facilidade.

Reduza os custos operacionais com manutenção mínima

Beneficie-se de um design livre de manutenção para reduzir as necessidades regulares de manutenção e os custos de mão de obra associados. Isso reduz o custo total de propriedade para uma operação contínua e confiável do sistema de energia.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Compacto e seguro: conheça as vantagens

Lide com altas correntes nominais de forma confiável

Opere com uma corrente nominal nominal de até 5.800 A para um desempenho robusto em aplicações exigentes de geração de energia. Ofereça distribuição de energia estável e eficiente em seus sistemas para suportar a operação contínua.

Elegante painel de distribuição de geradores industriais com linhas limpas que enfatizam a segurança avançada e o desempenho do sistema elétrico.

Garanta alta segurança pessoal e operacional

Protect personnel e operações com classificação de arco interna de até IAC A FLR 72 kA 0.1 s. Esse design testado contra falhas de arco garante alta disponibilidade operacional para o LSC 2A, protegendo sua infraestrutura e sua equipe.

Armazenamento bombeado VB1.

Integre com diversos métodos de conexão

Conecte-se perfeitamente usando cabo, duto de barramento, barramento com isolamento sólido (SIB) e barramento em fases isolado (IPB). Integre-se de forma flexível em diversas configurações de plantas e projetos de modernização.

Um sistema de disjuntores com um painel de distribuição do gerador e vários componentes elétricos.

Explore os recursos