Por que HB1-C?
O HB1-C é um sistema de disjuntor gerador, uma solução aparafusada tudo-em-um para projetos de modernização de até 72 kA. Ele se adapta às aplicações de geração de energia.
Os projetos de modernização geralmente têm dificuldade em integrar novos equipamentos devido aos limites de espaço e design. Resolva isso com a ampla personalização do HB1-C: monte-o na vertical ou na horizontal e ajuste seu design em forma de I ou L para combinar com as conexões de barramento existentes para uma integração perfeita.
As dimensões compactas do HB1-C correspondem às interfaces GCB antigas, simplificando as atualizações. Reduza os custos operacionais em até 75% usando a tecnologia de vácuo livre de manutenção. Aumente a segurança e a conformidade com seccionadores principais e chaves de aterramento integrados, atendendo aos padrões IEC/IEEE 62271-37-013:2021.