Por que HB1?
O painel de distribuição trifásico fechado é compacto, abrangente e se beneficia de 30 anos de experiência em tecnologia de vácuo. Ele incorpora o módulo disjuntor do gerador HB1-C como seu componente central.
O HB1 é um painel de distribuição de gerador avançado projetado para proteger geradores e transformadores de potência. Ele aumenta a confiabilidade da usina, simplifica a operação e reduz os custos. Ele lida com correntes de até 6.700 A e tem uma classificação de curto-circuito de até 72 kA.
Este sistema apresenta um design com isolamento de ar e fechado em metal, integrando um disjuntor de gerador de vácuo, seccionador principal, chave de aterramento, transformadores de corrente e tensão, pára-raios e capacitores.