Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

FNT Hybrid Infrastructure Management é alimentado por FNT

O Software FNT simplifica o gerenciamento de infraestruturas digitais complexas para empresas e autoridades públicas. A FNT Command Platform oferece gerenciamento eficiente de infraestruturas de TI, telecomunicações e data center como gêmeos digitais, facilitando o planejamento, a eliminação de falhas e as transformações. Com ferramentas padronizadas, ele integra dados, gera relatórios, otimiza fluxos de trabalho e implanta novos serviços com eficiência. O licenciamento flexível, a disponibilidade para a nuvem e a implantação pré-configurada garantem uma configuração rápida. Confiado por mais de 500 empresas em todo o mundo, incluindo quase metade das corporações do DAX-40.

Por que Grave e visualize componentes na nuvem e no local?

A solução de gerenciamento de infraestrutura híbrida da FNT possibilita mapear toda a infraestrutura de TI e rede, incluindo serviços em nuvem, em um modelo de dados uniforme e integrado. Isso inclui a infraestrutura predial (energia, resfriamento, espaço), a infraestrutura de TI/rede (redes, servidores, armazenamento — virtual e físico, local e na nuvem), conectividade (infraestrutura de cabeamento físico e circuitos lógicos/largura de banda) e os serviços baseados neles (software, aplicativos).

Não apenas os ativos em si são documentados, mas também as complexas dependências entre diferentes sistemas e componentes, independentemente do fabricante e da tecnologia. As interfaces bidirecionais agrupam dados de diferentes sistemas e os mapeiam centralmente. Isso permite que você documente, analise, planeje, controle e automatize sua infraestrutura híbrida com apenas uma única ferramenta.

Não importa mais onde os dados e os recursos estão realmente localizados, seja no local, na nuvem ou na borda.

Benefícios

  • Obtenha 100% de transparência e controle das infraestruturas de TI
  • Reduza o tempo necessário para o planejamento da janela de manutenção em 95%
  • Reduza os custos operacionais em até 50%
  • Identifique incidentes e suas causas 4 vezes mais rápido
  • Reduza os riscos e despesas comerciais causados pelo tempo de inatividade e falhas em até 50%
  • Reduza os custos de TI em até 35% e aumente a lucratividade em 20 a 30%

Destaque das funcionalidades