Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o Disturbance Free Testing?

Os testes tradicionais de detectores de incêndio interrompem as operações, exigem acesso físico e deixam lacunas de segurança entre as inspeções. O Teste Livre de Distúrbios (DFT) oferece testes remotos e silenciosos para detectores de incêndio Sinteso usando diagnósticos contínuos na nuvem.

O Disturbance Free Testing mantém os sistemas totalmente operacionais sem entrar em áreas restritas, relatando a integridade do detector para uma manutenção proativa do ciclo de vida. Esse serviço complementa as inspeções no local.

Teste sem perturbações_Vivium-1280x720

Principais benefícios

Teste remotamente e silenciosamente

Execute o teste do detector a qualquer momento sem entrar em áreas de acesso restrito ou acionar alarmes sonoros. Ideal para hospitais, hotéis, data centers e outros ambientes onde a interrupção não é uma opção.

Proteção contínua durante o teste

Os sistemas de segurança contra incêndio permanecem totalmente operacionais durante todo o processo de teste para proteção ininterrupta. Não há necessidade de isolar zonas ou comprometer a segurança do prédio para verificar a integridade do detector.

Maior confiabilidade e menos reparos de emergência

Os relatórios proativos sobre a integridade do detector minimizam os reparos emergenciais não planejados, aumentam a confiabilidade do sistema e apoiam a manutenção preditiva e o planejamento do ciclo de vida.

Funcionalidades em destaque

Ícone de um monitor

Teste de detector remoto e silencioso

O DFT permite o teste de detectores de incêndio de forma totalmente remota, sem acessar fisicamente os detectores ou entrar em áreas restritas. Os testes são silenciosos, o que os torna ideais para uso diário em ambientes sensíveis, como hospitais, hotéis e data centers, onde alarmes sonoros e interrupções operacionais são inaceitáveis.

ícone de solução de problemas

Autoteste por meio de diagnósticos baseados em nuvem

O serviço testa componentes de hardware, supervisão da entrada de fumaça, operação correta do software e comunicação com o painel de incêndio. Todos os diagnósticos são gerenciados por meio de aplicativos em nuvem e ferramentas de serviço para fornecer uma avaliação completa da integridade do detector que vai além do que as inspeções programadas por si só podem oferecer.

Ícone representando relatórios ESG fragmentados

Resultados documentados e suporte de conformidade

Todos os resultados dos testes são documentados no Fire Manager e no relatório de testes periféricos para fornecer uma trilha de auditoria clara. O DFT excede os requisitos de teste da EN54 com diagnósticos automatizados e silenciosos e é um método de teste oficial aprovado pela Siemens em combinação com verificações visuais.

Ícone representando a experiência

Complementar às inspeções essenciais no local

O DFT complementa, mas não substitui, as inspeções no local necessárias. Questões como mudanças no uso da sala, danos visíveis no detector, obstruções, precisão da rotulagem, programação de evacuação e testes de painéis de incêndio, pontos de chamada manuais, detectores especiais e baterias ainda exigem avaliação física no local.

Como começar