Análise do ambiente em tempo real
Escaneie e analise continuamente o ambiente em tempo real para localizar incidentes. O sistema avalia imagens de fumaça para distinguir entre incêndios reais e fenômenos como vapor, fumaça e poeira.
A câmera FDV202 FireCatcher é um detector de incêndio por vídeo que detecta fumaça e chamas, servindo como uma defesa adicional além dos detectores padrão. Economize tempo crucial e detecte incêndios de forma confiável.
A detecção tradicional de incêndio pode falhar em áreas grandes e abertas ou em espaços com tetos altos quando a fumaça se dissipa. Nossos detectores de incêndio por vídeo detectam visualmente fumaça e chamas em sua fonte, mesmo sem uma assinatura térmica. Um algoritmo avançado escaneia e analisa continuamente o ambiente, distinguindo incêndios reais de fenômenos como vapor ou poeira.
Reduza o esforço de instalação com ferramentas de suporte, montagem flexível e fácil integração com seu sistema. O monitoramento contínuo oferece proteção contra incêndio 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteger sua empresa.
Detecte fumaça e chamas em sua fonte, eliminando a necessidade de contato físico com fumaça ou calor. Ganhe um tempo valioso durante a investigação, permita respostas mais rápidas e reduza possíveis danos.
Simplifique todo o processo de planejamento e instalação do seu sistema de detecção de incêndio por vídeo. Use ferramentas de suporte e opções flexíveis de montagem para acelerar a implantação.
Mantenha uma proteção contínua contra incêndio 24 horas por dia, 7 dias por semana em suas instalações. O monitoramento de imagens e streams fornece alta qualidade de vídeo, enquanto o controlador de hardware protege todos os componentes para operação ininterrupta.
Escaneie e analise continuamente o ambiente em tempo real para localizar incidentes. O sistema avalia imagens de fumaça para distinguir entre incêndios reais e fenômenos como vapor, fumaça e poeira.
Use uma sobreposição de metadados gravada para uma análise rápida. Fique tranquilo com o monitoramento contínuo da saúde e da qualidade da imagem e o monitoramento de atividades para que você possa ser alertado sobre mudanças na confiabilidade do sistema.
Conecte-se com seu painel de controle de incêndio via módulo de E/S. Integre-se facilmente com Milestone e Siemens Siveillance. Aproveite o ajuste fino avançado e as zonas de detecção configuráveis.