Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que detectores de calor lineares?

O sistema linear de detecção de calor FibroLaser foi projetado para ambientes desafiadores, como túneis, garagens de estacionamento e bandejas de cabos, para fornecer detecção rápida de incêndio e localização precisa, protegendo vidas e ativos.

Incêndios em ambientes complexos exigem detecção e localização rápidas e precisas, muitas vezes complicadas por ventos fortes ou interferência eletromagnética. O sistema linear de detecção de calor FibroLaser resolve isso usando cabos de fibra de vidro como sensores de temperatura precisos. Ele mede o calor por convecção e radiação, fornecendo detecção confiável mesmo em condições adversas.

O sistema linear de detecção de calor FibroLaser oferece:

  • Tecnologia de sensor robusta que pode operar com sucesso em ambientes úmidos ou corroídos, bem como com interferência eletromagnética.
  • Detecção rápida em um segundo, permitindo a ativação rápida dos sistemas de segurança.
  • Despesas operacionais reduzidas com custos de ciclo de vida minimizados e tecnologia de sensor livre de manutenção.

Principais benefícios

Solução de sistema — para proteção sistemática

Como uma solução abrangente, o FibroLaser inclui a principal tecnologia de sensores e sinais, desde a detecção e localização de incêndio sem engano até o controle automático de um sistema de extinção.

Abrangente — tudo o que você precisa para proteção contra incêndio

A Siemens oferece soluções completas de uma única fonte para aplicações em ambientes especiais (por exemplo, túneis). Isso garante uma interação e funcionamento suaves de todos os sistemas.

Rentabilidade — ao longo de todo o ciclo de vida

O FibroLaser foi projetado para muitos anos de operação confiável com custos de ciclo de vida minimizados. Especialistas qualificados usam software testado pela VDS para planejamento, e a tecnologia de sensor instalada é 100% livre de manutenção.

Experiência — única em todo o mundo

Com mais de 10 anos de experiência, a Siemens é pioneira na detecção de calor com detectores de calor do tipo linha. A Siemens também tem a maior base instalada do mercado, com mais de 2.000 km de extensão e mais de 1.200 controladores.

Funcionalidades em destaque

Confiabilidade em toda a distância de até 20 km

Como um sistema de detecção de calor do tipo linha, o FibroLaser oferece segurança consistente em toda a instalação — com uma área de detecção de até duas vezes 10 km de comprimento. Ele atende aos padrões mais recentes de detecção de calor por tipo de linha. Ampla gama de aplicações por meio da certificação dos VDs de acordo com o Pr EN 54-22, acreditação FM e códigos de prática locais.

Detecção confiável de calor graças à tecnologia robusta de sensores

O FibroLaser fornece detecção de calor altamente confiável, mesmo sob condições adversas, como umidade, corrosão ou sujeira, por meio de sensores robustos. A precisão também não diminui no caso de interferência eletromagnética, por exemplo, em bandejas de cabos ou túneis ferroviários.

Detecção rápida e localização precisa

O FibroLaser é sensível à convecção e ao calor radiante. Eles são analisados com precisão em um segundo até 0,5 metros. O sistema é altamente imune a fenômenos enganosos e capaz de localizar incêndios reais com extrema rapidez e precisão. Também é capaz de eliminar alarmes falsos.

Reação confiável, alarmante e eficiente

Para alarmes e evacuações rápidos e confiáveis, os pré-alarmes podem ser definidos para avisar o centro de controle. Para intervir de forma eficiente, a FibroLaser fornece ao corpo de bombeiros informações importantes, como a localização exata do incêndio, sua extensão e a direção da propagação. Os comandos de alarme e controle de incêndio são transmitidos via interface padrão.