Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar proteção contra incêndio independente para aplicações industriais?

Nossas poderosas soluções de proteção contra incêndio oferecem desempenho contínuo e adaptável e maximizam a eficiência operacional. Com confiabilidade inigualável, os detectores priorizam o mais alto nível de segurança para pessoas e máquinas.

  • Os detectores de pontos padrão oferecem instalação padrão no teto com a tecnologia de ponta da Siemens
  • Os detectores de pontos plug-and-play têm uma base com um plugue externo padrão do setor para facilitar a instalação
  • Os detectores de pontos em condições adversas são projetados para condições ambientais adversas
  • Os detectores de fumaça por aspiração oferecem uma câmara de detecção resistente a poeira, um indicador frontal intuitivo de fluxo de ar e fumaça e uma função de limpeza
  • As interfaces de linha coletiva são projetadas para aplicações industriais, com relés sem potencial para transmitir status

Key benefits

Minimize false alarms

Operate confidently in challenging conditions. ASA technology and dust-resistant detection chambers distinguish real threats from non-fire triggers like moisture, fibers and artificial aerosols.

Simplify the installation process

Reduce setup time and eliminate wiring errors. Our plug-and-play designs streamline deployment across various use cases.

Maximize uptime

Count on detectors that are built with reliability in mind. MTTFd ratings exceeding 1,000 years for spot detectors and 100 years for aspirating models deliver long-term operational confidence.

Funcionalidades em destaque

Explore resources and related products

Read

Flyer | Stand-alone fire detection for industrial applications

Explore

Datasheet | Standard spot detector 

Datasheet | Plug & play spot detector 

Datasheet | Rough condition spot detector

Datasheet | Aspiration smoke detector 

Datasheet | Collective line interface 

Blank