Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIBushing?

O SiBushing é uma solução de monitoramento inteligente projetada para sistemas de comutação. Ele incorpora sensores avançados que fornecem dados precisos e aprimoram a proteção da rede. Seu design simplificado e compacto simplifica a instalação, melhorando a eficiência operacional e a segurança. O SiBushing pode se integrar perfeitamente a dispositivos como SICAM FCM Plus ou SIPROTEC 7SY82, oferecendo dados em tempo real que permitem a manutenção proativa e ajudam a prolongar a vida útil do equipamento.

Principais benefícios

Segurança

Maior segurança do pessoal durante o teste de proteção graças às baixas tensões de saída e à redução do potencial de falha durante o comissionamento por meio de manuseio simples

Disponibilidade

O sensor único não requer nenhum ajuste quando os parâmetros da rede mudam, por exemplo, a corrente de alimentação

Sustentabilidade

Economia de material de ferro, cobre e resina fundida, em comparação com transformadores de instrumentos convencionais (2,1 kg contra até 50 kg)

Características e funções

Descubra como outras pessoas usam o SiBushing

Operações técnicas Glarus Nord

Proteção de rede inovadora para a comunidade alpina suíça

A Suíça sempre combinou uma paisagem natural única com o progresso tecnológico. Sustentabilidade e inovação andam de mãos dadas aqui. Portanto, para o operador da rede de distribuição na Glarus Nord, era lógico escolher a última geração de sensores integrados de corrente e tensão da Siemens para uma proteção ideal da rede, que também combinam inovação e sustentabilidade.

Paisagem montanhosa com logotipo da Technische Betriebe Glarus Nord

Explore os recursos