Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Fortaleça sua jornada de sustentabilidade

Aparelhos de distribuição com isolamento de ar para distribuição primária

NXAIR M 24 kV, até 25 kA

  • 24 kV, classificação de até 25 kA
  • Ideal para fornecimento de energia, infraestrutura e aplicações industriais
  • Compacto, de baixa manutenção, ambientalmente sustentável

NXAIR 50kA

  • Até 17,5 kV, 50 kA, até 4000 A
  • Comprovado para redes complexas e alta potência de curto-circuito
  • Aplicações de disjuntores de geradores de até 15 kV
  • Ciclo de vida compacto, confiável e econômico

NXAIR

  • Até 17,5 kV, 40 kA, até 4000 A
  • Para fornecimento de energia, indústria e aplicações offshore
  • Segurança máxima, fácil de operar
  • Excelente valor, baixos custos de ciclo de vida

NXAIR C

  • Até 24 kV, 25 kA, até 2000 A
  • Categoria de continuidade de serviço LSC2
  • Tamanho compacto, alívio de pressão flexível
  • Baixa manutenção, favorável ao meio ambiente

NXAIR H

  • Até 36 kV
  • Comprovado em fontes de alimentação, indústria e infraestrutura
  • Manutenção mínima, garante operação ininterrupta
CAPACIDADES EM DESTAQUE

Informações sobre o produto - NXairs

NXairs 550+

O NXairs 550+ é um painel de distribuição compacto de 12 kV com isolamento de ar de média tensão com largura máxima de 550 mm por painel. Possui alimentador de até 1250A e corrente de barramento de 2500A, classificação de curto-circuito de 31,5 kA e classificação IAC A FLR. Seu design otimizado reduz o espaço de instalação e os custos de construção, ao mesmo tempo em que permite uma combinação flexível com outras unidades NXairs.

Um anúncio de produto da Siemens com um dispositivo moderno e elegante com um esquema de cores azul e branco.

NXairs 12 kV

O NXairs 12 kV é um painel de distribuição modular, compacto e isolado a ar de média tensão com largura mínima de 550 mm por painel. Suporta alimentação e corrente de barramento de até 4000 A, classificação de curto-circuito de 40 kA e classificação IAC A FLR de 40 kA—1s. Seu design que economiza espaço reduz os custos de instalação e, ao mesmo tempo, permite uma combinação flexível com outras unidades NxAIRS para melhorar a funcionalidade.

Uma vista lateral esquerda de uma máquina Siemens NX Air S com um design elegante e acabamento metálico.

NXairs 24 kV

O NXairs 24kV garante uma alta disponibilidade durante a vida útil por meio de nosso design delicado e fabricação sistemática. Ele pode ser usado no sistema de até 24kV, 3150A, 31,5kA. É montado de fábrica, fechado em metal e testado de acordo com a IEC 62271-200/GB3906.

Um sistema Siemens NX Air S-24kV com um esquema de cores azul e branco.

NXairs 40,5 kV

Nosso NXairs 40,5 kV é de excelente confiabilidade mesmo sob condições adversas e de máxima segurança. Ele pode ser usado no sistema de até 40,5 kV, 3150 A, 31,5 kA. É montado de fábrica, fechado em metal e testado de acordo com a IEC 62271-200/GB3906.

Uma subestação elétrica Siemens NX Air S de 40,5 kV com um grande transformador e vários componentes elétricos.

Perguntas frequentes