O painel de distribuição de média tensão com isolamento aéreo NXAIR oferece segurança, confiabilidade e sustentabilidade para a distribuição de energia moderna. Usando ar natural em vez de SF6, ele elimina os gases de efeito estufa e simplifica a reciclagem. Certificado pela Siemens Ecotech para responsabilidade ambiental, o NXAIR atende aos padrões IEC 62271-200 e oferece contenção robusta de falhas de arco, operações intertravadas e alívio de pressão para máxima proteção. Com monitoramento digital, disjuntores a vácuo e longos intervalos de manutenção, ele reduz os custos do ciclo de vida e garante alta disponibilidade. Agora aprimorado com transformadores de instrumentos de baixa potência (LPITs) — a tecnologia do futuro — integrando sensores compatíveis com IEC 61869 e relés SIPROTEC 5 para digitalização avançada e desempenho pronto para o futuro.
Portfólio de produtos:
- NXAIR — até 17,5 kV até 40 kA
- NXAIR — até 17,5 kV 50 kA
- NXAIR M — 24 kV até 25 kA
- NXAIR C — até 24 kV até 25 kA
- NXAIR H — 36 kV até 31,5 kA