Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que comutadores de média tensão isolados a gás 8DA/B?

A família Siemens 8DA e 8DB é uma série de comutadores de média tensão com isolamento a gás, montados em fábrica, testados e fechados em metal, construídos para distribuição primária de até 40,5 kV. Projetado para instalações compactas e longa vida útil, o portfólio inclui opções de barramento único e barramento duplo e variantes para potência de tração.

Os principais atributos incluem tecnologia de comutação a vácuo, compartimentos hermeticamente fechados e independência ambiental. Isso torna a família de comutadores 8DA/8DB adequada para transformadores e subestações de comutação em concessionárias, usinas de energia, indústria pesada e instalações de processamento.

Modelos disponíveis:

  • 8DA10 (barramento único)
  • 8DB10 (barramento duplo)
  • 8DA11 e 8DA12 (pólo único e duplo para tração)

Principais benefícios

Proteja ativos essenciais

Ofereça suporte à operação segura em aplicações de distribuição primária fornecendo proteção com classificação IAC A FLR e interrupção de curto-circuito de até 40 kA.

Reduzir as necessidades de manutenção

Reduza as demandas de manutenção com componentes de alta tensão isentos de manutenção e comutadores hermeticamente selados que suportam uma vida útil de pelo menos 35 anos.

Adapte-se às condições do local

Projetado para oferecer independência ambiental com desempenho robusto em ar salino, alta umidade, poeira e altitudes elevadas, oferecendo um serviço confiável e duradouro em condições variadas.

Capacidades em destaque

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Como começar