Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que 8BT2?

O 8BT2 é um painel de distribuição de média tensão fechado em metal e montado de fábrica que fornece uma solução robusta e confiável para aplicações internas de até 36 kV.

Usado em subestações de transformadores e comutação para distribuição de energia primária, o 8BT2 ajuda a resolver desafios ambientais e de segurança operacional usando o ar como meio isolante. Ele também usa tecnologia de vácuo, garantindo serviço contínuo e protegendo o pessoal. Aumente ainda mais a segurança do pessoal com a classificação de arco interno do 8BT2 (IAC A FLR).

O 8BT2 reduz os custos operacionais e aumenta o tempo de atividade do sistema por meio de dispositivos de comutação livres de manutenção e intervalos de manutenção superiores a 10 anos.

Principais benefícios

Garanta tranquilidade com confiabilidade comprovada

Confie em comutadores montados de fábrica e testados em conformidade com a IEC 62271-200.

Confie no ar como um meio isolante sempre disponível. Beneficie-se de mais de 510.000 painéis isolados a ar da Siemens operando com sucesso em todo o mundo.

Preserve o meio ambiente com design sustentável

O ar como meio isolante ecológico, uma expectativa de vida útil de 30 anos e materiais totalmente recicláveis fazem do 8BT2 uma escolha sustentável.

Economize dinheiro com custos operacionais reduzidos

Reduza as despesas operacionais com um intervalo de manutenção de 10 anos para comutadores e dispositivos de comutação livres de manutenção. Minimize o espaço e os investimentos em edifícios usando painéis compactos e um sistema externo de liberação de pressão.

Capacidades em destaque