Os carregadores elétricos VersiCharge 48 A AC são compactos, confiáveis e fáceis de usar — perfeitos para locais comerciais que procuram uma solução de carregamento de EV econômica e escalável. Opções de pagamento flexíveis, como opções de pagamento abertas e cobrança segura, também estão disponíveis para uso comercial.
- Modo de carregamento de nível 2
- Potência de saída AC: 48 amperes/até 11,5 kW
- Plugue J1772 com cabo de 20 pés e gerenciamento de cabos integrado
- Monofásico: 208 V/240 V AC, 60 Hz; é necessário um disjuntor de 50 A/60 A
- Segurança e padrões: listado em cUL - De acordo com UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251-2/CSA CSA C22.2 No.282/NMX-J-678-ANCE
- EMC: FCC Parte 15 Classe A
- 16,10 polegadas (A) x 7,09 polegadas (L) x 3,78 polegadas (P)
- 17 libras
- Classificação: Interior e exterior, NEMA 4, IK 8
- Altitude operacional: 9.840 pés
- Atualização de software Over-the-Air (OTA)
- Garantia de 3 anos