Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SICHARGE FLEX

Flexível

Explore soluções modulares de carregamento de veículos elétricos que se adaptam facilmente a qualquer layout. Com vários tipos de dispensadores e gabinetes de energia, eles garantem uma alocação de energia totalmente dinâmica em todas as tomadas.

Confiável

Desfrute de confiabilidade incomparável com software inteligente que fornece gerenciamento preditivo e monitoramento remoto para alta disponibilidade. Pré-montado de fábrica para instalações sem falhas.

Econômico

Descubra a eficiência econômica, projetada para otimizar a utilização da energia da rede. Dimensione seu investimento de pequenos começos a um crescimento significativo, ao mesmo tempo em que minimiza as necessidades de obras civis e espaço.

Carregamento distribuído de VE

SICHARGE FLEX - eMobility

Como isso funciona?

O SICHARGE FLEX separa a alimentação do plugue, oferecendo controle sobre onde e como o carregamento é fornecido. Um gabinete de alimentação central fornece dinamicamente até seis dispensadores — colocados a até 300 metros de distância — para máxima flexibilidade de layout. Suportando CCS e MCS, o sistema aloca energia de forma totalmente dinâmica com base na demanda do veículo em tempo real, permitindo tempos de permanência curtos e uso eficiente da rede.

Baixe o folheto SICHARGE FLEX

Armários elétricos

SICHARGE FLEX

Dinâmico, compacto e poderoso

Gabinetes de energia pré-montados de alta densidade que oferecem carregamento totalmente dinâmico e escalável para até seis tomadas, com espaço mínimo e máxima flexibilidade.Características principais:

  • Alta densidade de potência: Maximize a capacidade com 656 kW/m².
  • Níveis de potência flexíveis: Opções de 480 a 1680 kW.
  • Alcance estendido: Até 300 metros de distância do dispensador.
  • Compartilhamento eficiente de energia: Incrementos dinâmicos de 80/120 kW.
  • Fácil instalação: O design pré-montado minimiza o tempo de configuração.
  • Economia de espaço: Refrigeração inovadora para área de instalação reduzida.

Colunas dispensadoras

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Adaptável, elegante e fácil de usar

Dispensadores compactos e intuitivos com várias opções de plugue, recursos inteligentes e um espaço adequado para qualquer local.Características principais:

  • Interface amigável: Botões de assistência de tela para facilitar o uso.
  • Opções de dispensador: Tomada única ou dupla, CCS, CCS refrigerado a líquido e MCS.
  • Configurável: Soluções de pagamento, número de tomadas, comprimentos de cabos e tela de publicidade.
  • Pegada pequena: Reivindicação mínima de espaço de 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Sem barreiras: Em conformidade com a norma DIN 18040-3.
  • Gerenciamento de cabos: Para conveniência do usuário.

Armários dispensadores

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Potente e eficiente em termos de espaço

Armários dispensadores pequenos, prontos para uso suspenso, que oferecem carregamento CCS de 375 A com recursos inteligentes e tamanho mínimo.

Características principais:

  • Eficiente em termos de espaço: Ideal para montagem suspensa ou na parede.
  • Interface amigável: LED para orientação do usuário e indicação do status da tomada
  • Medição: Inclui medidor DC opcional com certificação MID.
  • Pegada pequena: Ocupa apenas 0,16 m² com CCS 375 A.
  • Poderoso: 375 A contínuo via saída CCS.
SICHARGE FLEX - Infraestrutura de carregamento

Infraestrutura de carregamento além do hardware

O SICHARGE FLEX foi apresentado agora, ultrapassando os limites da tecnologia e do desempenho.

Você também pode estar interessado em

Carregamento de ônibus elétrico em um depósito com painéis solares visíveis nos edifícios vizinhos

DepotFinity - Soluções digitais para depósitos

Carregamento inteligente e inteligente para sua frota

Mulher parada em um carregador elétrico, carregando seu veículo.

Mobilidade eletrônica

Explore a Siemens eMobility: infraestrutura de carregamento, soluções de software e serviços para carregamento eficiente de veículos elétricos, moldando o futuro do transporte.

Serviços de eMobility

eMobility Service - Comprometido com seus objetivos

Financiamento de infraestrutura inteligente

Financiamento de infraestrutura

Financiamos seus projetos de infraestrutura com soluções personalizadas para edifícios inteligentes, sistemas de energia e data centers, ajudando você a crescer de forma sustentável e, ao mesmo tempo, protegendo seu balanço patrimonial.