Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Mobile?

Experimente a verdadeira liberdade de carregamento com o Mobile, um carregador DC compacto e plug-and-play que fornece energia rápida e confiável para carros, ônibus e caminhões. Projetado para mobilidade, ele oferece carregamento de alto desempenho onde você precisar: em depósitos, oficinas, locais de teste ou em qualquer lugar.

  • Oferece opções de potência de 10 kW a 40 kW (versão CE) — ideal para veículos de todos os tamanhos.
  • Não requer instalação fixa — basta conectar e o carregamento começa automaticamente.
  • O design compacto e portátil se adapta às operações dinâmicas: frotas, manutenção, eventos, implantação rápida.

Principais benefícios

Acelere o tempo de atividade da frota

Ative o carregamento DC rápido sob demanda para manter os veículos em serviço em carros, ônibus e caminhões.

Reduza o esforço de instalação

Implante hardware portátil com operação plug and play para que as equipes possam começar a carregar rapidamente sem configurações complexas.

Estenda a flexibilidade operacional

Mova os carregadores para depósitos, oficinas ou locais de eventos e adapte-se à medida que as necessidades da frota evoluem.

Funcionalidades em destaque