Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Flex?

Experimente uma plataforma de carregamento DC modular projetada para as necessidades reais da frota. O Flex oferece um sistema escalável que varia de 60 a 360 kW (com potencial de expansão além) e suporta conectores CCS2 ou pantógrafo. Seu roteamento dinâmico de energia permite o carregamento simultâneo de vários veículos. Ideal para depósitos, pátios de caminhões ou frotas de transporte público que buscam flexibilidade, eficiência e infraestrutura pronta para o futuro.

Principais benefícios

Permita operações eficientes da frota

Vários veículos podem ser carregados ao mesmo tempo graças à distribuição dinâmica de energia. Isso reduz o tempo de inatividade e maximiza a utilização do carregador para manter sua frota pronta quando necessário.

Adapte sua infraestrutura à medida que as necessidades evoluem

O design modular do Flex permite que você comece pequeno e expanda mais tarde, seja adicionando dispensadores extras, aumentando a potência ou reconfigurando layouts. Você evita investir demais hoje e, ao mesmo tempo, reserva o potencial de crescimento.

Menor custo total de infraestrutura

O gerenciamento dinâmico de carga e a conexão de rede compartilhada significam que você obtém alta capacidade de carregamento sem precisar de uma fonte de rede dedicada de alta potência. Isso mantém os custos operacionais e de instalação sob controle.

Funcionalidades em destaque