Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma pessoa está em frente a uma grande janela com vista para o horizonte da cidade à noite.

Você está pronto para uma frota de ônibus escolares elétricos?

Crie um ambiente de aprendizado mais seguro, saudável e com maior eficiência energética com frotas de ônibus escolares elétricos. Se você tem uma grande frota ou apenas alguns veículos, podemos ajudá-lo em sua jornada.

Por que eletrificar sua frota de ônibus escolares?

As frotas de ônibus escolares elétricos beneficiam as escolas de ensino fundamental e médio ao criar um ambiente mais saudável. Você também demonstrará que seu distrito escolar é líder na adoção de tecnologia sustentável e está em conformidade com os mandatos governamentais.

A Siemens oferece carregadores e soluções de EV personalizáveis para melhorar as conexões à rede, integrar energias renováveis e microrredes, ampliar a eletrificação de sua frota e muito mais.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Explore nossas soluções de ônibus escolar elétrico

Carregadores EV de baixa potência

  • Carregadores AC EV: 9,6 kW-19,2 kW
  • Carregadores EV rápidos DC: 30 kW-60 kW
  • Energy Star
  • Compre América/Compre em conformidade com a American
  • Variações montadas na parede, em pedestal ou móveis
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Carregadores EV de alta potência

  • Carregadores EV rápidos de mais de 180 kW
  • Compartimentos duráveis com classificação NEMA 3R
  • Variações montadas na parede, em pedestal e móveis
  • Compre América/Compre em conformidade com a American
  • Opções de porta única ou múltipla
  • Gerenciamento remoto de carregadores EV
  • Carregamento programado durante as taxas de energia fora do pico
  • Gerenciamento de frota de veículos elétricos
  • Relatórios programados
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Pacotes de suporte e manutenção 24/7

  • Serviço de suporte remoto 24/7
  • Monitoramento proativo remoto
  • Garantia estendida
  • Manutenção corretiva com tempos de resposta garantidos

Comece sua jornada