O Siemens OT Companion, parte do Electrification X, oferece visibilidade contínua e normalizada e prontidão cibernética para frotas de OT de vários fornecedores. Ele funciona usando coletores de dados SICAM e protocolos OT padrão (por exemplo, IEC 61850, SNMP) para enumerar automaticamente os dispositivos e, em seguida, sincroniza os dados na nuvem — ou por meio de importações ZIP/CSV isoladas — onde um único inventário, versões básicas e catálogos de produtos são mantidos. O gerenciamento de patches de nível 1 mostra as vulnerabilidades de forma típica, enquanto a integração opcional do SIEM correlaciona eventos para uma resposta mais rápida. As equipes podem planejar a manutenção, documentar a conformidade e evitar o tempo de inatividade nas concessionárias, no setor e na infraestrutura.Portfólio Electrification X:
- Gerenciamento de carga
- Gerenciamento de falhas de rede
- Gestão de ativos
- Sustainability Energy Management
- OT Companion