Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar nosso Laboratório de Testes de Alta Potência?

Nosso laboratório de testes de alta potência em Schaltwerk, Berlim, realiza testes rigorosos em disjuntores e componentes de média tensão. Avaliamos suas capacidades de curto-circuito, comutação capacitiva, corrente resistente a picos e outros parâmetros vitais. Com uma corrente de curto-circuito máxima de 40 kA a 19 kV, nossa configuração de energia adaptável inclui transformadores e reatores para atender às suas necessidades.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Principais benefícios

Use uma configuração adaptável

Nosso portfólio inclui testes de curto-circuito, testes de capacidade de comutação, testes de corrente de curta duração e resistência a picos, testes de comutação de corrente de carga, testes de resistência elétrica e testes de capacidade para chaves de aterramento.

Acesse equipamentos de alto desempenho

Conduza seus testes com confiança. A potência máxima do gerador é de 1300 MVA e a corrente máxima de curto-circuito (monofásica e trifásica [pico/rms]) é de 105/40 kA.

Confie em um laboratório credenciado

Nosso laboratório de testes de alta potência em Schaltwerk, Berlim, é credenciado e atende aos requisitos de acordo com a DIN EN ISO/IEC 17025:2018 para atividades de avaliação de conformidade: escopo de acreditação PEHLA e PATA.

Capacidades em destaque