Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA é alimentado por QUMEA

O sistema: O QUMEA combina radar 3D com inteligência artificial (IA) líder do setor para fornecer o monitoramento de mobilidade mais abrangente para hospitais e centros de saúde.<br/>Tecnologia: o único sistema sem câmera - ético, compatível com a proteção de dados e proporcional.<br/>A inteligência de movimento baseada em radar e suportada por IA detecta movimentos humanos com precisão e sem contato e reconhece situações potencialmente perigosas com base em dados de movimento anônimos. Sem nenhum processamento de imagem antiético, para proteger todos os envolvidos no processo de cuidado.

Por que Monitoramento digital da mobilidade para segurança do paciente?

As condições adquiridas em hospitais (HACs) afetam um em cada 10 pacientes e representam não apenas um risco à segurança do paciente, mas também um risco financeiro. A gerência do hospital, os diretores de enfermagem e os oficiais de segurança ou qualidade enfrentam a falta de informações em tempo real sobre as atividades dos pacientes, especialmente em enfermarias com risco de queda ou demência. O QUMEA permite o monitoramento em tempo real do movimento do paciente sem câmeras, ajudando a equipe a intervir proativamente, reduzir as quedas e melhorar o fluxo de trabalho.

Benefícios

  • Maior segurança do paciente e “tranquilidade” para os enfermeiros, pois eles são notificados quando um paciente está em risco.
  • Menos incidentes relacionados a quedas, comprovados em vários estudos de avaliação.
  • Reduza a carga operacional e as decisões de cuidado baseadas em dados, tornando os cuidados mensuráveis.

Destaque das funcionalidades

Case Study

O QUMEA ajuda a reduzir quedas em pacientes com delírio

O sistema QUMEA, que reconhece a tendência de sair da cama e cair em pacientes com delírio, conseguiu uma redução de 43% nas quedas em comparação com os métodos convencionais.

Aplicações do mundo real

Select...

Monitoramento digital da mobilidade para segurança do paciente

O QUMEA significa maior segurança do paciente, menos incidentes relacionados a quedas, menor carga operacional e decisões de tratamento baseadas em dados. Fornecido como uma solução de “monitoramento como serviço”, incluindo hardware, software em nuvem e suporte, o QUMEA tem um histórico em mais de 130 hospitais.