Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Drivetrain Analyzer Onsite?

O Drivetrain Analyzer Onsite é sua solução de software local para monitorar a integridade de suas máquinas a partir de um único local conveniente. Processe facilmente o sensor e, em breve, os dados sem sensores para obter informações claras sobre o status operacional de todas as suas máquinas. As possibilidades de integração perfeita permitem que você extraia dados brutos do seu hardware e os encaminhe diretamente para seu próprio software de análise para uma análise mais aprofundada.

Reduza o tempo de inatividade não planejado com o AI Analytics

Detecte anomalias e problemas emergentes semanas antes da falha usando algoritmos de IA integrados e indicadores intuitivos no estilo de semáforo. Capacite sua equipe de manutenção a agir de forma proativa, sem a necessidade de experiência em ciência de dados.

Desfrute de uma implantação rápida e fácil

Conecte equipamentos de transmissão de qualquer fabricante usando interfaces abertas e documentadas sem dependência de fornecedor. Escolha como seus dados são coletados, processados e usados — inteiramente dentro de sua própria infraestrutura.

Monitore todos os seus ativos

Supervisione componentes individuais do sistema de transmissão ou frotas inteiras em várias fábricas a partir de uma única interface. Reduza o tempo de inatividade não planejado em até 45% e estenda a vida útil dos ativos em 20 a 30% por meio de manutenção direcionada e orientada por dados.

Funcionalidades em destaque

Manutenção preditiva com IA Industrial

Os algoritmos de IA integrados detectam automaticamente anomalias e problemas emergentes antes que eles se transformem em falhas dispendiosas. Dados complexos da máquina são traduzidos em indicadores claros no estilo de semáforo, oferecendo aos operadores e gerentes de fábrica visibilidade instantânea do status da máquina e das ações necessárias.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Manutenção preditiva com IA industrial 1280x720

Compatibilidade universal e arquitetura aberta

Conecte equipamentos de transmissão de praticamente qualquer fabricante, independentemente da idade ou do tipo, usando interfaces abertas e documentadas. Integre-se perfeitamente aos seus sistemas de TI/OT existentes por meio de protocolos padrão, como MQTT, gRPC e OPC UA, sem dependência de fornecedor.

D8ee7d6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4 - Compatibilidade universal e arquitetura aberta - 1280x720

Monitoramento escalável de ativos em toda a sua frota

Monitore os componentes individuais do sistema de transmissão em detalhes ou supervisione frotas inteiras em várias linhas e fábricas a partir de uma única interface unificada. A coleta contínua de dados em tempo real usando tecnologias baseadas e sem sensores garante a cobertura total de sua base instalada.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A - Monitoramento de ativos escalável em toda a sua frota - 1280 x 720

Segurança local e soberania de dados

Seus dados permanecem sempre dentro de sua própria infraestrutura, protegidos por comunicação criptografada e por uma arquitetura de segurança cibernética em contêineres de nível industrial. Mantenha o controle total sobre o acesso e o uso e, ao mesmo tempo, atenda aos exigentes padrões regulatórios e do setor.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-Segurança no local e soberania de dados-1280x720

Interface intuitiva para cada membro da equipe

Uma interface de usuário criada especificamente remove as barreiras de treinamento, permitindo que as equipes de manutenção e operações trabalhem de forma independente desde o primeiro dia, sem a necessidade de especialistas externos. Transforme dados brutos complexos em insights claros e acionáveis para o planejamento de manutenção e as operações diárias.

CA232283-7c3f-4e89-9dac-F34614f5b34A interface intuitiva para todos os membros da equipe 1280x720

Produtos relacionados

Explore recursos adicionais