Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Instant 4G connectivity for diverse IoT applications é alimentado por CSL Group

Para aplicações críticas, confiança, confiabilidade e segurança não são negociáveis. É por isso que projetamos soluções de IoT personalizadas, garantindo desempenho confiável e uma experiência excepcional para o cliente. Estamos comprometidos com a inovação contínua, oferecendo as soluções mais resilientes e seguras do mercado.<br/><br/>Nossa abordagem proativa garante que você fique à frente das demandas de segurança do setor, proporcionando a tranquilidade de saber que seus sistemas estão protegidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa o que aconteça.<br/><br/>Conectando os momentos críticos que importam — oferecemos soluções de IoT confiáveis para necessidades vitais, essenciais e críticas para os negócios, mantendo mais de três milhões de dispositivos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Por que Conectividade crítica super segura?

O roteador CSL se conecta à rede APN móvel privada da CSL, estabelecendo conectividade segura com a Internet em sites onde a banda larga com fio não está disponível, é impraticável ou é lenta.
A CSL oferece uma variante de SIM duplo que usa duas operadoras móveis separadas, garantindo a maior disponibilidade possível em uma conexão móvel. A CSL também oferece uma opção de backup 4G, que serve como um upgrade para seu serviço de banda larga existente, fornecendo uma conexão de rede privada segura. Essa solução inclui um backup móvel para se proteger contra interrupções na banda larga com fio, fornecendo conectividade contínua para conexões críticas.
O roteador CSL e o roteador de backup CSL estão disponíveis como uma solução de automonitoramento ou monitorada por ARC. O acesso remoto é ativado via Cisco AnyConnect, fornecendo uma conexão direta segura com qualquer dispositivo conectado a um de nossos roteadores. Todas as variantes de roteador vêm pré-configuradas para instalação rápida e são fornecidas com o pacote SIM de dados mensal apropriado para ajudar a gerenciar custos.

Conexões críticas simplificadas com CSL

Benefícios

  • Uso justo do Dual SIM, o que significa que não há “choque de contas”
  • Totalmente pré-configurado, o que significa menos tempo no local para engenheiros
  • solução completa, o que significa suporte mais rápido
  • As equipes de suporte da CSL estão abertas das 5h às 23h - todos os dias

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Dispositivo IoT

Túnel IPSEC dependendo do destino, ou seja, sala de controle, nuvem etc.