Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o Capital Embedded Virtualizer AR Classic?

No Capital Embedded Virtualizer AR Classic, a ECU é simulada para que os testes de software sejam controláveis com rastreamento exclusivo e não intrusivo para análise profunda. A ferramenta também oferece suporte a interfaces de ferramentas padrão do setor.

Desenvolva software automotivo embarcado com nosso ambiente de simulação e execução

Realizar verificação de software em hardware virtual Crie o gêmeo digital funcional com o software ECU gerado para a ECU física. Dependendo da fidelidade necessária para o gêmeo digital, é possível substituir a camada de abstração do microcontrolador (MCAL) da ECU física por uma MCAL gerada para a plataforma virtual. Isso permite que o gêmeo digital da ECU seja conectado a um ambiente virtual baseado no padrão da interface de maquete funcional (FMI) e nas tecnologias de modelagem de comunicação existentes.

Integre, teste e analise software embarcado automotivo Melhore a qualidade do software e detecte problemas de implementação mais cedo no processo de desenvolvimento para que eles não afetem o início da produção. Os engenheiros podem realizar testes e integração de software em um PC sem a necessidade de hardware de ECU ou acesso a equipamentos de teste compartilhados. A ECU pode ser simulada, permitindo que os testes de software sejam realizados de forma controlável, exclusiva e não intrusiva para análises profundas. As interfaces de ferramentas padrão do setor são suportadas. Isso permite que os desenvolvedores usem os mesmos testes e modelos usados para validar o software quando o hardware real da ECU está disponível.

Aproveite a ECU virtual Acesse a ECU Virtual Capital Embedded Virtualizer AR Classic, um modelo de simulação do hardware da ECU de destino, incluindo o processador, a memória e os periféricos de entrada/saída (E/S). Nosso software é portado para a ECU virtual e está disponível para a ECU virtual genérica, ou portado para corresponder ao modelo específico e integrado ao ambiente, fornecendo uma plataforma de execução pronta para uso e compatível com AutoSAR.

Execute o software de ECU real Experimente a diferença de nosso software por meio de sua capacidade de integrar e testar o software aplicativo AUTOSAR real. O produto inclui o software básico AUTOSAR e ferramentas associadas de configuração e geração, permitindo que os desenvolvedores testem diretamente o que fornecerão em veículos de produção.

Verifique o software no contexto do AUTOSAROs desenvolvedores se beneficiam da depuração e análise por meio de seus elementos arquitetônicos AUTOSAR, além dos testes normais de C/C++ em nível de fonte. Correlacione o modelo e o código e apresente-os por meio do depurador e do analisador integrados.

Empregue traços e estímulos não intrusivosSimule software e colete respostas, que são habilidades essenciais para validar condições operacionais complexas e casos de segurança. O Capital Embedded Virtualizer AR Classic oferece suporte exclusivo à verificação usando uma poderosa linguagem de script que fornece estímulo/resposta sem modificação de código ou instrumentação, em qualquer lugar da imagem do software.

Suporta interfaces de ferramentas padrão Se encaixam naturalmente nos processos de desenvolvimento estabelecidos. Nosso software é usado exatamente como o hardware real da ECU por meio de interfaces padrão para desenvolvimento, modelagem e teste de software C/C++, verificação baseada em rede, teste de diagnóstico, medição e calibração.

Teste usando uma integração poderosa e contínua Aproveite o teste automático de regressão, pois somente um PC é necessário para usar o software. O número de testes que podem ser realizados é limitado somente pela quantidade de recursos computacionais disponíveis. Obtenha controle e automação completos sobre os casos de teste com a poderosa linguagem de script do nosso software.

Saiba mais