Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o Capital Embedded Integrator AR Classic?

O Capital Embedded Integrator AR Classic é uma solução poderosa para a configuração completa dos componentes do middleware AUTOSAR. Ele gerencia a complexidade das unidades de controle eletrônico (ECUs) atuais para melhorar a qualidade e entregar produtos ao mercado com mais rapidez.

Configure e integre sua plataforma AUTOSAR

Crie um fluxo eficiente de desenvolvimento de software Empregue altos níveis de automação, em um fluxo generativo, para simplificar tarefas complexas de configuração. Editores gráficos avançados ajudam a visualizar elementos de configuração e fluxo para facilitar o uso.

Melhore a qualidade por meio de verificações de consistência Garanta a correção da configuração e use guias de ferramentas para resolver conflitos. A geração automática da configuração da ECU dá continuidade ao thread digital e é habilitada por recursos de importação de formatos de troca de dados padronizados e proprietários.

Foco na inovaçãoOfereça suporte à integração contínua com scripts para interações e extensões personalizadas. Você pode usar muitos recursos e plug-ins padrão do Eclipse, como gerenciamento de configurações e geradores de relatórios, para aumentar a produtividade.

Cumpra os prazos com confiançaApoie uma estratégia correta por construção com recursos de ferramentas de design, como verificações de consistência de configuração. Desenvolva com maior controle, visibilidade, repetibilidade e cobertura de testes.

Economize tempo e corrija erros

Use as verificações de regras de projeto (DRC) integradas para destacar se faltam dados das entradas do gerador de configuração da ECU das ferramentas upstream. Os DRCs podem ser estendidos por meio da API de script aberto para impor necessidades específicas de design.

Implemente o fluxo de desenvolvimento guiado no painel do Capital Embedded Integrator AR Classic, que se adapta à personalidade do usuário, para fornecer à sua equipe de design uma abordagem simplificada para obter uma configuração completa da ECU. Com o suporte da ferramenta, os desenvolvedores podem produzir resultados de alta qualidade para eliminar problemas que são caros de resolver posteriormente no processo de design e verificação do software da ECU.

Produza operações precisas com software generativoUse a configuração do software básico AUTOSAR (BSW) para permitir a execução correta de aplicativos no sistema do veículo, onde dados e recursos podem estar na mesma ECU ou em ECUs distribuídas ao redor do veículo, ou mesmo na nuvem.

A definição dos requisitos de dados e execução do aplicativo, bem como dos dados trocados com o sistema, é descrita nas configurações fornecidas pelas ferramentas de design do aplicativo e da rede.

O Capital Embedded Integrator AR Classic funde os dados de entrada dessas fontes e, por meio do processo de geração baseado em regras, a ferramenta resolve as dependências do sistema e gera a configuração básica do software.

Obtenha a ajuda de que você precisa com guias, assistentes e muito mais

Aproveite os assistentes, os painéis inteligentes e os fluxos de trabalho guiados para ajudar os engenheiros a finalizar a configuração da ECU, especialmente para as partes da configuração da ECU que não podem ser descritas no formato de troca ou que possivelmente não têm dados nas ferramentas anteriores. Além disso, implemente os recursos necessários para criar aplicativos, caso os aplicativos sejam fornecidos sem as descrições necessárias do AUTOSAR.

Na situação em que os componentes de software (SWC) devem ser codificados manualmente ou por uma ferramenta que não suporta AUTOSAR, o ambiente de execução Capital Embedded AR Classic gera a API SWC com base na descrição fornecida do SWC.

Saiba mais