Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Emblema de credenciamento Building X da WiredScore. Diz “Solução credenciada pela WiredScore 2024. “

Plataforma de construção credenciada

O Building X é reconhecido pela WireScore como uma solução credenciada.

Por que Security Manager?

Acesse e aproveite o gerenciamento de segurança inteligente e integrado. Use o Security Manager para:

  • Simplifique as tarefas de segurança com fluxos de trabalho unificados e automatizados por meio de uma interface intuitiva
  • Gerencie centralmente as operações e incidentes diários de segurança em todos os seus sistemas
  • Melhore a segurança geral com monitoramento e insights
Características principais

Aumente a segurança com gerenciamento inteligente e integrado

Gerencie o acesso físico a portas e edifícios

Gerencie centralmente identidades, privilégios de acesso e credenciais. Integre e desembarque usuários automaticamente com facilidade.

Conceda privilégios de acesso a portas e edifícios, em qualquer lugar e a qualquer hora. Permita que os usuários abram portas com seus smartphones.

Integre o Security Manager aos sistemas de controle de acesso existentes (SIPass, SIPORT) para reutilizar o hardware existente e proteger seus investimentos.

Captura de tela das identidades do aplicativo Building X Security Manager.

Obtenha insights acionáveis com base em dados de segurança

Melhore a segurança física, a continuidade dos negócios e o tempo de atividade do sistema analisando os dados de segurança fornecidos por um painel de KPI. Gere e agende relatórios de KPI.

Visualize eventos de acesso exclusivos por edifício. Meça a utilização da sala ou do edifício com base no número de eventos com acesso concedido.

Identifique candidatos à manutenção analisando alarmes ou valores atípicos de utilização como indicadores de avarias.

Captura de tela de incidentes por classificação do aplicativo Building X Security Manager.

Otimize sua experiência de visitante

Acompanhe e analise os padrões dos visitantes ao longo do tempo por meio de um painel histórico abrangente de visitantes, aprimorando a segurança e otimizando a alocação de recursos.

Aumente a satisfação do visitante imprimindo passes de hóspedes com um logotipo específico do cliente e permitindo o pré-registro on-line de visitantes.

Acesse relatórios completos sobre visitantes locais e receba alertas proativos por e-mail para anfitriões e visitantes.

Captura de tela da sua lista de visitantes do aplicativo Building X Security Manager.

Aproveite fluxos de trabalho predefinidos

Automatize os processos associados à integração e descontratação de funcionários.

Aplique as políticas e regras da empresa definindo quem está autorizado para aprovar ou negar solicitações, sem qualquer exceção às regras. Um portal intuitivo baseado na web permite que os usuários aprovem solicitações de acesso sem precisar entender os processos subjacentes.

Captura de tela das solicitações de salas de autoatendimento do aplicativo Building X Security Manager.

Pronto para começar? Vamos falar sobre conectividade.

Para usar o Security Manager, você precisa conectar seu prédio e enviar dados para a plataforma Building X. A conectividade pode parecer complexa, mas não precisa ser. Conheça nossas soluções simplificadas:

  • Conecte sistemas de controle de acesso existentes da Siemens ou de terceiros
  • Conecte controladores de porta baseados em bordas ou fechaduras inteligentes para controle de acesso baseado em nuvem
  • Obtenha ajuda da nossa equipe de serviços e dos parceiros do ecossistema que oferecem assistência de conectividade e implementação

Saiba mais sobre conectividade

Illustration of Building X showing app connectivity.
Estudo de caso

Siemens Real Estate, Suécia

Dentro do grupo Siemens Real Estate Sweden, 26 escritórios estão conectados ao Building X Security Manager para aumentar a segurança, reduzir o desperdício de alimentos e reduzir os custos de limpeza.

Olhando para o prédio do grupo Siemens Real Estate Sweden com o sol brilhando.

Monitoramento de ocupação

Empresa:Siemens Real Estate, Suécia

Localização:Suécia

Softwares da Siemens:Building X

A visão de futuro:“Com dados em tempo real [...], rapidamente percebemos a queda de 60 a 70% na ocupação de edifícios. Com esse novo foco, podemos canalizar mais facilmente nossos esforços na preservação dos recursos de construção. “- Michél Moussa, CEO da Siemens Real Estate Sweden

Desafio

Simplificando as atividades de manutenção de ativos prediais, como portas. Compreender o uso do edifício após bloqueios relacionados ao COVID.

Solução

Usando o Security Manager para coleta de dados em tempo real para determinar o número de pessoas que entram nos escritórios. O monitoramento revelou uma queda na ocupação de edifícios em mais de 60 a 70%.

Benefícios

Compreender a grande queda na ocupação permite uma melhor alocação de recursos. Houve 40% menos desperdício de alimentos e uma economia de 20% nos custos de limpeza.

Casos de uso do setor

Descubra como diferentes setores usam o Security Manager

Select...

Com um grande número de estudantes e funcionários entrando e saindo constantemente de vários edifícios, manter a segurança do campus e responder com eficácia aos incidentes pode ser um desafio.

Use o Security Manager para gerenciar o acesso e integrar soluções de segurança para proteger prédios e terrenos do campus, mantendo estudantes e funcionários seguros.

Grupo de cinco universitários caminhando pelo campus com o prédio da universidade atrás deles.

Perguntas frequentes

Entre em contato conosco

Saiba como começar.