Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Novigo?

Novigo é uma solução de alarme de voz e endereço público (PA/VA) para evacuação ordenada e anúncios diários. Ele garante que as mensagens sejam entregues com clareza cristalina, permitindo evacuações rápidas e controladas em ambientes acústicos desafiadores. O sistema PA/VA oferece maior flexibilidade e segurança por meio de sua arquitetura modular e redundante.

  • Novigo Compact: O Novigo Compact 400 e 1000 são construídos para edifícios de pequeno a médio porte. Os painéis de alarme de voz montados na parede têm uma saída máxima de até 800 W e 2.000 W, respectivamente.
  • Novigo Modular: Com até 24 loops ou 48 talões, o Novigo Modular foi construído para grandes edifícios com requisitos complexos.

Principais benefícios

Faça endereços públicos com clareza

O som de qualidade profissional e a baixa latência oferecem anúncios ao vivo nítidos em edifícios públicos ou moderação em eventos ao vivo ou em estações de trem, aeroportos ou shopping centers.

Consiga uma evacuação ordenada quando necessário

Em caso de emergência, mensagens e anúncios pré-gravados podem abordar todo o edifício ou apenas zonas selecionadas manualmente, evitando o pânico e garantindo um processo de evacuação em fases rápido e eficiente.

Execute a manutenção sem interrupções

O acesso remoto para manutenção leva a flexibilidade a um novo patamar ao permitir a ativação de linhas de alto-falantes para testes via smartphone ou tablet. Solucione problemas e altere a configuração remotamente sem precisar reinicializar.

Recursos em destaque