Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que a endereçabilidade é importante?

Com os aparelhos Acend Intelligent, a endereçabilidade significa que cada dispositivo pode ser ativado e testado sozinho, independentemente de todas as outras unidades no circuito. Você pode combinar funções lógicas para reproduzir tons ou padrões diferentes em qualquer dispositivo selecionado.

Benefícios da endereçabilidade:

  • Estroboscópios personalizados: Vários dispositivos podem ser instalados em um espaço, cada um sinalizando um alarme diferente, tudo em um único par de fios.
  • Mensagens personalizadas: As mensagens e a paginação podem ser direcionadas para alto-falantes ou zonas individuais em um sistema maior.

Visão geral do produto

buzina de dispositivo inteligente ascend 1920x1080 01

chifre

  • 12 tons exclusivos
  • Montagem em grupo único
dispositivo inteligente acend 1920x1080 02

Estroboscópio

  • 15 - 185 velas
  • Largura de pulso de 20 ms
  • Montagem em grupo único
dispositivo inteligente acend - buzina estroboscópica 1920x1080 03

Estroboscópio de trompa

  • 15 - 185 velas
  • Montagem em grupo único
  • 12 tons exclusivos
alto-falante para dispositivo inteligente acend 1920x1080 04

Alto-falante

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 a 2W
  • 15 - 185 velas
  • Alta fidelidade
alto-falante estroboscópico para dispositivo inteligente acend 1920x1080 05

Estroboscópio de alto-falante

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 a 2W
  • 15 - 185 velas
  • Alta fidelidade
dispositivo inteligente acend - sirene de baixa frequência 1920x1080 06

Sirene de baixa frequência

  • Tom LF de 520 Hz para áreas de dormir
dispositivo inteligente acend, sonda estroboscópica de baixa frequência 1920x1080 07

Estroboscópio sonoro de baixa frequência

  • Tom LF de 520 Hz para áreas de dormir
  • 15 - 185 velas

Principais benefícios

Funcionalidades em destaque

Perguntas frequentes

Explore os recursos relacionados

Brochuras

Brochura | Acend Intelligent Notification

Como começar