Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que comissionar edifícios inteligentes?

Edifícios antigos consomem energia excessiva e geram custos operacionais crescentes. O Smart Building Commissioning (SBCx) da Siemens usa digitalização e análise baseada em dados para otimizar os sistemas prediais, alinhá-los às necessidades comerciais atuais e oferecer economias de energia mensuráveis entre 10 e 20% *. O programa modular se adapta ao seu ritmo e prioridades, combinando melhorias únicas com monitoramento contínuo para que os ganhos de desempenho durem.

*Associação de Comissionamento de Edifícios

Principais benefícios

Custos operacionais e de energia mais baixos

Os projetos SBCx normalmente oferecem economia de energia de 10 a 20% e podem se pagar em cerca de dois anos por meio de menor consumo e menos reparos não planejados.

Estenda a vida útil do equipamento e reduza as falhas

Ao alinhar os ativos do edifício às necessidades operacionais reais, o SBCx reduz as falhas críticas do sistema e o tempo de inatividade inesperado, ao mesmo tempo em que estende o ciclo de vida dos equipamentos mecânicos e elétricos.

Melhore o conforto e o desempenho dos ocupantes

Os controles prediais e de climatização otimizados minimizam as chamadas quentes e frias, reduzem as reclamações de conforto e criam espaços de trabalho que apoiam a produtividade e o bem-estar.

Resultados

Um ícone de medidor semicircular verde-azulado

Desempenho otimizado do edifício

O SBCx estabelece uma linha de base precisa do estado atual de sua instalação usando ferramentas digitais e análise remota. A partir daí, ações corretivas são aplicadas a sistemas mecânicos, elétricos e de automação para fechar lacunas de desempenho. O resultado é um edifício que opera mais perto de sua intenção de projeto, com melhorias mensuráveis na eficiência energética e na confiabilidade do sistema.

Ícone azul-petróleo de flexibilidade

Um roteiro claro para a melhoria contínua

Por meio de uma avaliação e investigação estruturadas, a SBCx produz um roteiro priorizado de melhorias, adaptado às metas e ao orçamento de sua empresa. Ações de baixo custo podem ser implementadas imediatamente, enquanto iniciativas maiores são implementadas gradualmente ao longo do tempo, dando a você controle sobre o ritmo e o escopo das atualizações de suas instalações.

Ícone representando fluxos de trabalho de segurança reativos.

Resultados sustentados por meio de monitoramento contínuo

Depois que as melhorias iniciais são implementadas, o comissionamento baseado em monitoramento (MBCx) e as estratégias digitais assumem o controle para proteger seus ganhos. A análise contínua de dados detecta desvios e ineficiências precocemente, para que seu prédio mantenha o desempenho máximo por muito tempo após a conclusão do projeto inicial.

Como começar