Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Smart Function Kit Pressing é alimentado por Bosch Rexroth

A Bosch Rexroth é líder global no campo da hidráulica industrial e é conhecida por seus sistemas e componentes hidráulicos de alta qualidade, caracterizados pela precisão, eficiência e confiabilidade. A empresa oferece uma ampla gama de soluções hidráulicas, incluindo cilindros, bombas, válvulas, controles e software.

Por que Subsistema inteligente para aplicações de prensagem e união?

Servoprensa pré-montada com software operacional pré-instalado para rápido comissionamento, criação e avaliação de processos.
Subsistema econômico como base para integradores de sistemas e usuários finais.
Fácil integração em linhas de produção e sistemas de qualidade por meio de várias interfaces.
Banco de dados integrado para curvas de produção.
Os modos de controle incluem controle de posição e controle de força para melhores resultados do processo.

Componentes de prensagem do kit de função inteligente

Benefícios

  • O tempo de engenharia foi reduzido em 80% devido a:
    -componentes mecânicos e elétricos perfeitamente alinhados para forças de prensagem de 2 a 70 kN
    -ferramentas fáceis e intuitivas de seleção e dimensionamento de produtos
    -configurador de produtos para arquivos CAD
    Macros E-Plan
  • O tempo de comissionamento foi reduzido para apenas alguns minutos:
    -assistente de comissionamento com parametrização automática do servoconversor
    -criação fácil e intuitiva de programas gráficos na HMI baseada em navegador
    -blocos de funções prontos para integração rápida em controles de alto nível, como o Siemens S7
  • Rastreabilidade dos processos de produção:
    -criação de curvas de força-deslocamento e avaliação de processos (OK/NOK)
    -armazenamento de dados em banco de dados interno
    -transferência de dados de produção via fieldbus, API Rest ou OPC-UA para controles e sistemas de TI
    -permite a análise de dados e otimização dos processos de produção

Destaque das funcionalidades

Case Study

Diagrama do sistema de automação industrial

Produção de sensores

Linha flexível de vários produtos para lotes pequenos

Aplicações do mundo real

Select...

Produção de latas de baterias cilíndricas

Fabricação da caixa de uma célula de bateria cilíndrica aplicando uma força especificada para um processo de dobra de metal

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais