Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

anexio® Data and Information é alimentado por BN Automation

A BN Automation AG é uma fornecedora líder de soluções de automação, dados e tecnologia da informação. Com nossa experiência interdisciplinar nessas tecnologias e um alto nível de integração vertical, fornecemos soluções personalizadas para projetos desafiadores nos setores de água, energia e industrial.
Como parceiro experiente — e parceiro de longa data da Siemens e do setor de água/efluentes — criamos soluções de automação para a vida cotidiana contribuindo para o fornecimento de água potável pura, melhorando os valores de descarga das estações de tratamento de águas residuais, aumentando a eficiência das usinas elétricas ou ajudando a garantir a produção segura de alimentos. Para o benefício das pessoas e da natureza.

Por que anexio® Dados e informações — Adquira dados, obtenha insights?

O anexio® Data and Information amplia o SIMATIC PCS neo com uma solução poderosa para aquisição, processamento, armazenamento e visualização de dados operacionais.

Principais benefícios: monitoramento em tempo real, decisões baseadas em dados, otimização imediata do processo, escalabilidade e redução de custos por meio de maior eficiência, além de gerenciamento simplificado de relatórios e verificações.

anexio® — todas as informações ao seu alcance

Benefícios

  • Monitoramento em tempo real: capture e analise continuamente os dados operacionais para detectar desvios instantaneamente, permitindo que você otimize processos e aumente a eficiência no local.
  • Tomada de decisão baseada em dados: painéis interativos e análises em tempo real fornecem insights profundos rapidamente, permitindo que você tome decisões precisas e informadas sem demora.
  • Otimização automatizada de processos: aproveite dados em tempo real para automatizar fluxos de trabalho, eliminar gargalos e refinar continuamente as operações para obter o máximo rendimento.
  • Integração escalável: integre-se perfeitamente aos cenários de automação existentes e adapte-se aos requisitos de processo em evolução, garantindo uma escalabilidade preparada para o futuro.
  • Conformidade e emissão de relatórios: gere automaticamente relatórios em conformidade com os padrões (ISO 50001, DWA‑M 260) para atender aos requisitos e regulamentações com o mínimo esforço.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Estação de tratamento de água

Operações digitais na Schloß Holte Waterworks

Usando anexio®, a concessionária municipal de Schloß Holte-Stukenbrock digitalizou a aquisição e manutenção de dados, alcançando maior transparência, eficiência e conformidade regulatória.

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Não há suporte para o Internet Explorer ≤11

Suporte para Edge, Chrome, Firefox, Safari (versões mais recentes)

São necessários no mínimo 4 vCPUs e 32 GB de RAM

Armazenamento de 10 GB dedicado ao anexio®

Armazenamento de 1 TB dedicado ao banco de dados anexio®

Modo desktop obrigatório para todos os sistemas

10 GB de armazenamento dedicado ao software anexio®