Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System é alimentado por Base sistemas y suministros

A Base Sistemas apoia a transformação digital industrial por meio de soluções avançadas de automação e gerenciamento de energia. Projetamos e integramos sistemas DCS, PLC e SCADA, redes industriais e painéis elétricos para permitir o monitoramento em tempo real e a otimização do processo. Nossa experiência inclui projetos de microrredes que integram armazenamento de hidrogênio, energia eólica, solar e energia, bem como iniciativas de P&D focadas na captura, eficiência e descarbonização de CO₂.

Por que Controle e simulação avançados para sistemas de energia industrial?

A Base Sistemas fornece integração de ponta a ponta para projetos industriais e de energia complexos. Preenchemos a lacuna entre o design e a operação do processo combinando o SIMATIC PCS 7/PCS neo com simulação de alta fidelidade via SIMIT e GPROMs. Nossa oferta garante máxima eficiência, Cybersecurity nativa de OT e gerenciamento avançado de energia por meio de controladores de microrrede SICAM, reduzindo os riscos técnicos e acelerando o tempo de colocação no mercado.

Nenhuma resposta

Benefícios

  • Mitigação de riscos por meio do Virtual Commissioning:
    Detectamos 100% dos erros lógicos em um ambiente virtual antes da construção. Isso elimina a incerteza em novas tecnologias e reduz as horas reais de teste no local em 35 a 45%, acelerando significativamente o tempo de colocação no mercado.
  • Continuidade operacional e disponibilidade:
    Garantimos disponibilidade operacional superior a 98% por meio de controladores S7-410H redundantes e periferia descentralizada SIMATIC CFU. Facilitamos a manutenção proativa por meio de diagnósticos preditivos digitais avançados.
  • Eficiência energética e otimização de OPEX:
    Nossas estratégias avançadas de controle ajustam os pontos de ajuste em tempo real com base na cinética do processo. Isso maximiza o desempenho e a eficiência da captura de carbono, minimizando o consumo de combustível ou energia, otimizando o equilíbrio econômico da planta.
  • Independência energética resiliente:
    As microrredes baseadas em SICAM permitem transições seguras para o modo ilha durante falhas na rede externa. Ele garante o fornecimento de cargas críticas, gerencia o equilíbrio entre geração e demanda e mantém a estabilidade de tensão e frequência.
  • Engenharia remota segura:
    Utilizando ambientes baseados na web, como o PCS neo, fornecemos suporte remoto e otimização contínua sem viagens. O pessoal pode ser treinado em simuladores de alta fidelidade idênticos à planta real, garantindo uma curva de aprendizado sem riscos físicos.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Nenhuma resposta

V-cal: Digitalização da captura de carbono

Implementação pioneira do circuito de cálcio assistido por vácuo para captura de CO2 em fornos de fusão de cerâmica. Usa um Digital Twin (GPROMS+Simit) e PCS neo para reduzir o tempo de comissionamento em 40%.

Aplicações do mundo real

Select...

Engenharia DCS (PCS 7)

Integração do sistema de controle DCS em grande escala para uma usina de biomassa usando SIMATIC PCS 7.