Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

PostgreSQL Connector é alimentado por Axtesys

Por que Por que usar o PostgreSQL Connector??

O Axtesys PostgreSQL Connector se prepara para a transmissão global de dados para seu PostgreSQL Database.
Ele garante a transferência de dados à prova de falhas por meio de um barramento de dados seguro. Um buffer embutido detecta falhas de transmissão, evitando a perda de dados enquanto seu dispositivo Edge continua gravando e armazenando dados temporariamente até que a conectividade seja restaurada.
Configure facilmente o aplicativo usando o Siemens Common Configurator para ter sempre uma experiência de configuração familiar.

transmissão segura de dados axtesys

Benefícios

  • Proteção avançada de dados: o mecanismo inteligente de buffer armazena automaticamente até 1000 pontos de dados durante as interrupções da conexão e os transmite quando a conectividade é restaurada, garantindo a integridade das informações críticas de produção com frequências de pulsação configuráveis de 10 ms a 500 horas.
  • Processo de configuração simplificado: a integração total com o Siemens Common Configurator elimina procedimentos complexos de configuração, permitindo que os engenheiros configurem até 1.000 pontos de dados e várias conexões de banco de dados usando interfaces familiares, reduzindo significativamente o tempo de implantação.
  • Escalabilidade pronta para uso corporativo: disponível para até 3 conexões de banco de dados com suporte para até 4 tipos de banco de dados por dispositivo Edge, permitindo a escalabilidade econômica de projetos piloto à implementação em vários sites, mantendo um desempenho consistente.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...
Produção sem defeitos por meio da integração de dados

Produção sem defeitos por meio da integração de dados

Integre os dados da linha de produção aos sistemas de gerenciamento de qualidade para garantir a rastreabilidade dos componentes e a detecção precoce de defeitos. A troca bidirecional de dados permite ajustes de parâmetros em tempo real com base em métricas de qualidade, enquanto os recursos de buffer garantem zero perda de dados durante os processos de fabricação.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (necessário para configurar conectores)