Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

MSSQL Connector é alimentado por Axtesys

Somos uma empresa de tecnologia inovadora especializada no desenvolvimento de software e na integração perfeita de interfaces complexas. Desde a concepção e implementação até a manutenção contínua, desenvolvemos soluções de software robustas e escaláveis, adaptadas com precisão às necessidades individuais de nossos clientes. Nosso foco é otimizar os sistemas digitais de nossos parceiros por meio de processos eficientes de troca de dados e conectividade entre sistemas, proporcionando-lhes uma vantagem competitiva crucial. Com nossa profunda experiência técnica e uma abordagem ágil, impulsionamos a transformação digital.

Por que MSSQL Connector?

Os axtesys SQL Connectors vinculam os dispositivos Siemens Industrial Edge aos bancos de dados corporativos do SQL Server, eliminando a necessidade de soluções personalizadas. Com suporte para até 1.000 pontos de dados e várias conexões simultâneas por instância de aplicativo, eles se expandem para uso em toda a empresa. Um buffer robusto armazena até 1.000 pontos de dados durante a perda da rede, com sincronização automática quando a conectividade é retomada. A fácil configuração via Siemens Common Configurator encurta a implementação e reduz o esforço de engenharia. A conectividade global com intervalos de pulsação de 10 ms a 500 h oferece suporte a diversos casos de uso. Ao reduzir o tempo de engenharia, reduzir os riscos de configurações personalizadas e liberar recursos, o MSSQL Connector acelera a geração de valor para os fabricantes, permitindo a integração corporativa e mantendo o processamento local de dados.

Segurança de imagem

Benefícios

  • Proteção avançada de dados: o mecanismo inteligente de buffer armazena automaticamente até 1000 pontos de dados durante as interrupções da conexão e os transmite quando a conectividade é restaurada, garantindo a integridade das informações críticas de produção com frequências de pulsação configuráveis de 10 ms a 500 horas.
  • Processo de configuração simplificado: a integração total com o Siemens Common Configurator elimina procedimentos complexos de configuração, permitindo que os engenheiros configurem até 1.000 pontos de dados e várias conexões de banco de dados usando interfaces familiares, reduzindo significativamente o tempo de implantação.
  • Escalabilidade pronta para uso corporativo: disponível para até 3 conexões de banco de dados com suporte para até 4 tipos de banco de dados por dispositivo Edge, permitindo a escalabilidade econômica de projetos piloto à implementação em vários sites, mantendo um desempenho consistente.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...
Produção sem defeitos por meio da integração de dados

Produção sem defeitos por meio da integração de dados

Integre os dados da linha de produção aos sistemas de gerenciamento de qualidade para garantir a rastreabilidade dos componentes e a detecção precoce de defeitos. A troca bidirecional de dados permite ajustes de parâmetros em tempo real com base em métricas de qualidade, enquanto os recursos de buffer garantem zero perda de dados durante os processos de fabricação.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (necessário para configurar conectores)