Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

RFID Card Readers (OEM) é alimentado por AUTEC

A AUTEC é uma parceira de longo prazo da SI no domínio de controle de acesso, registro de tempo e sistemas de segurança. O objetivo da Autec se juntar ao nosso ecossistema é complementar os elementos do portfólio já disponíveis em nossas próprias ofertas com os que serão vendidos sob sua marca. Isso inclui, por exemplo, credenciais móveis gerenciadas no local, controladores de portas avançados e leitores de cartões RFID.

A AUTEC trabalha com parceiros OEM, instaladores e integradores de sistemas. Isso permite que eles respondam aos requisitos e necessidades específicos dos clientes globais para oferecer soluções personalizadas.

No geral, a AUTEC não é apenas fornecedora de produtos e soluções, mas também parceira no desenvolvimento e implementação de conceitos individuais.

Por que Leitores de cartões RFID, NFC e BLE?

Nossos leitores RFID, NFC e BLE estão disponíveis nas versões quadrada, embutida e com caixa de display e podem ser usados em aplicações de controle de acesso, registro de tempo, horário e presença e sistemas de intrusão. Diferentes variantes para ambientes internos (IP54), externos (IP65), vandalismo (IK10) e integrações em sistemas de intercomunicação (Siedle, Behnke etc.) e comutadores (Jung, Gira etc.) estão disponíveis. Os dispositivos são conectados ao controlador da porta por meio de uma linha de dados serial (RS485) e se comunicam criptografadamente por meio do protocolo SecuCrypt® ou OSDP™ V2 (opcional com chave personalizada). Eles também são equipados com um contato de adulteração. Os leitores suportam as tecnologias de 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant e HID iCLASS. Opcionalmente, eles podem ser usados para acessar aplicativos móveis com BLE e/ou NFC.

Mullion preto

Benefícios

  • Configuração e atualização de firmware via software (OSDP™ V2 e SecuCrypt®)
  • Soquete SAM para requisitos especiais de segurança (Módulo de Acesso Seguro)

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais

Pré-requisitos