Por que Melhoria da eficiência e da segurança na área da saúde?
O objetivo deste serviço é melhorar a produtividade dos médicos e a segurança dos técnicos e da equipe clínica. Este serviço é baseado na integração entre o Siemens Desigo CC BMS e o software Ascom Ofelia via protocolo Modbus TCP/IP; com efeito, será possível analisar dados facilmente para permitir melhorias contínuas. O Ascom Ofelia é uma nova geração de software corporativo de gerenciamento de alarmes capaz de gerenciar - por meio de terminais DECT/Wi-Fi ou smartphone Android robusto e pronto para desinfetantes (Ascom Myco 4) - o fluxo de alarmes tecnológicos e de segurança gerados, por exemplo, pelo sistema de detecção de incêndio Sinteso, pelos controladores Desigo PXC, respectivamente, e pelos enfermeiros da Ascom Telligence como sistema de chamadas bem como fluxos de trabalho usando mapas para orientação, navegação até o Ponto de Interesse, para rastreamento de ativos, etc...
Benefícios
- Impulsione a produtividade da equipe e reduza os custos operacionais
- Proteja as pessoas (equipe clínica, técnicos etc.)
- Aumente a retenção da equipe clínica e a aquisição de novos talentos
Destaque das funcionalidades
Otimização da gestão das atividades diárias da equipe
Geolocalização de uma agressão ao corpo clínico para desencadear uma intervenção oportuna
Explore recursos e produtos relacionados
Informações e recursos adicionais
Pré-requisitos
Desigo CC e BlueGPS