Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Remote asset monitoring é alimentado por ANYbotics

A AnyBotics, líder global em soluções de inspeção de robôs orientadas por IA, enfrenta os desafios críticos do setor em segurança, eficiência e sustentabilidade. Projetados para ambientes industriais exigentes, os robôs AnyMal da AnyBotics se destacam em operações autônomas, mobilidade avançada e coleta de dados em tempo real, tornando-os ideais para inspeções de rotina, operações remotas ou tarefas de manutenção preditiva. Com a confiança de centenas de líderes do setor em energia, energia, metais, mineração e produtos químicos em todo o mundo, a AnyBotics visa aumentar a força de trabalho industrial com robôs autônomos, abordando a escassez de mão de obra e mantendo os trabalhadores fora de perigo. A AnyBotics vem moldando o futuro da automação industrial desde 2009, com escritórios em Zurique e São Francisco.

Por que Aumente a consciência situacional em locais remotos?

- O AnyMal pode ser teleoperado por comandos de joystick ou por meio dos comandos “Ir para o ponto de inspeção”
-Um clique no mapa do software leva o AnyMal para um local especificado (Vá para o ponto de inspeção)
- Controle total da pose do corpo e da orientação da carga útil de inspeção - gire o AnyMal com precisão para ver ambientes ocultos e obstruídos
-Autonomia de 90 min entre recargas
-IP67 - operações internas e externas

Benefícios

  • Economize custos de transporte
  • Minimize viagens marítimas frequentes
  • Minimize a exposição dos funcionários a riscos ambientais, de saúde e de segurança
  • Apoie a mudança para operações remotas
  • Minimize os riscos com um robô da força de trabalho disponível no local - 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Pré-condição para uma planta inteligente e baseada em dados
  • Elimine erros humanos
  • Otimize a estratégia de manutenção e o estoque de peças de reposição por meio de uma melhor percepção dos ativos

Explore recursos e produtos relacionados