Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

antrumX é alimentado por Antrum

O Antrum oferece uma abordagem revolucionária ao DCV usando monitoramento central de ar para garantir o pico de fluxo de ar quando necessário e economizar energia quando não é necessário. Nunca foi tão fácil equilibrar segurança e economia de energia — ou ser mais gratificante para seus resultados financeiros.

Por que Monitoramento centralizado do fluxo de ar para segurança e economia de energia?

As mudanças de ar são essenciais para a saúde e a segurança dos edifícios. A eficiência energética é essencial para seus resultados financeiros. Com o Antrum, você não precisa escolher entre eles. Nosso sistema centralizado de monitoramento de ar fornece fluxo de ar máximo quando necessário e economiza energia quando não é necessário, usando um único dispositivo para monitorar vários contaminantes em até 15 espaços e compará-los todos a um canal de referência para um verdadeiro controle diferencial.

Benefícios

  • Segurança aprimorada: melhora a segurança medindo diretamente os contaminantes do ambiente e isolando-os dos contaminantes do ar fornecido. O Antrum alerta automaticamente o BMS quando os limites são excedidos, permitindo uma ventilação otimizada que reduz o risco de exposição e evita a acumulação/acúmulo de contaminantes.
  • Economia de energia: muitas instalações de pesquisa alcançam um retorno mínimo de dois anos com o Antrum. Ao reduzir a ventilação desnecessária, as instalações usam menos energia e reduzem significativamente as emissões de gases de efeito estufa.
  • Manutenção simplificada: a Antrum reduz o custo total de propriedade em 45% a 60% em 20 anos. Nossa solução usa 6% dos dispositivos exigidos pelos sensores tradicionais montados na parede, utiliza uma peça móvel e permite a calibração de até 16 espaços em menos de 60 segundos, simplificando drasticamente a manutenção.
  • Redução de despesas de capital: a Antrum oferece desempenho superior a 50% do custo das soluções competitivas. Também permite a diversidade de exaustão de laboratório, ajudando os usuários finais a reduzir os gastos iniciais de capital com equipamentos mecânicos.
  • Melhor tomada de decisão: O Antrum fornece visualização e interpretação claras dos dados de ventilação, transformando informações complexas de ventilação em insights acionáveis, capacitando as equipes das instalações a equilibrar segurança e economia de energia com confiança.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Cientista trabalhando em laboratório

Empresa de pesquisa biomédica faz parceria com a Antrum

Uma empresa líder em pesquisa biomédica estava executando um projeto de melhoria de inquilinos em um prédio de ciências biológicas existente na Califórnia e precisava cumprir o Código de Energia do estado, Título 24.

Aplicações do mundo real

Select...

Ventilação de controle de demanda na produção farmacêutica

Como parte de um novo centro de acabamento, a empresa implantou o AntruMx® com seu sistema de controle de laboratório VAV em espaços críticos. Combinado com o AntrumEye®, o sistema monitorou 10.000 pés quadrados, forneceu dados de qualidade do ar em tempo real e alcançou uma redução de 40% na demanda de ventilação sem comprometer a segurança.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados