Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Allorado Gateway é alimentado por ALLORADO

Allorado is a software company that enables users to easily enrich their building or factory with a myriad of LoRa sensors, making LoRa more accessible and easier to use than ever before.

Meet the Allorado Gateway:
• Enables effortless LoRa communication
• Plug and play LoRa to BACnet, Modbus, KNX & MQTT
• A limitless toolbox thanks to NodeRED

Por que Allorado Gateway?

O Allorado é o gateway LoRa de próxima geração que permite aos usuários complementar facilmente suas instalações prediais existentes com dados dos sensores LoRa. A ideia do Allorado se concretizou como uma solução para um problema comum. Embora o LoRa seja um protocolo sem fio seguro e de longo alcance mantido pela LoRa Alliance, ele não padroniza os dados enviados por dispositivos da mesma forma que protocolos como o KNX. O Allorado Gateway resolve isso decodificando cuidadosamente bits e bytes enviados da rede LoRa para telegramas que outras instalações - KNX, BACnet, Modbus e outras - possam entender.
- Flexibilidade total: conecte seus sensores LoRa aos seus sistemas de supervisão e automação por meio de protocolos como MQTT, BACnet, Modbus e KNX ou a plataformas em nuvem.
- Integração rápida: configure seus dispositivos em algumas etapas com uma interface web intuitiva e suporte ao NodeRed.
- Ampla compatibilidade: já é compatível com sensores 310 e mais podem ser adicionados à biblioteca sob demanda.

topologie.png

Benefícios

  • Todos os dados permanecem no local, não na nuvem, nem por meio de um provedor
  • Integração rápida com outros sistemas, sem dependência de fornecedores
  • Taxa única, adição de decodificadores incluídos no preço
  • Fácil de configurar, suporte local disponível
  • Muitos protocolos e decodificadores (+300) suportados

Destaque das funcionalidades