Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Thyro PX é alimentado por ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

A Advanced Energy ajuda os clientes a tornar suas aplicações mais eficientes em termos de energia, reduzir sua pegada de carbono por meio de soluções de energia eficientes e otimizar o consumo geral de energia. A oferta abrangente de hardware da Advanced Energy (soluções de fonte de alimentação, controle e medição) também inclui soluções de software para otimizar processos de fabricação, manutenção preditiva e contramedidas, incluindo integração com software de controle de processo de alto nível.

Por que Controle de potência SCR para aplicações de aquecimento exigentes.?

O Thyro‑PX oferece controle de potência SCR preciso e modular para aquecimento industrial de alta demanda. Ele suporta tensões de até 1000 V e correntes de até 5000 A em cargas monofásicas, duplas e trifásicas. Com modos de disparo avançados, interfaces flexíveis e excelente precisão, ele garante desempenho repetível, uso eficiente de energia e integração perfeita em sistemas de automação modernos.

Benefícios

  • Integração perfeita com o Sistema de Controle de Processo Siemens (PCS 7) por meio do painel frontal SIMATIC PCS 7, pronto para o PCS neo.
  • O diagnóstico em tempo real permite a manutenção preditiva com o Software Thyro-Tool Pro
    https://www.youtube.com/watch?v=8hMgk8nb6xA
  • Regule com precisão a potência, incluindo o gerenciamento de carga, para otimizar o controle e o consumo de energia

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Aquecimento de precisão para produção de vidro

Oferece controle de aquecimento preciso e eficiente para produção de vidros flutuantes, recipientes e vidros especiais, otimizando processos de forno, banho de estanho e recozimento com fornecimento estável de energia, uso reduzido de energia e melhor qualidade do produto